NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमइंजनएग्ज़ॉस्ट सिस्टमइनटेक कंपोनेंटएयर शट-ऑफ़ वॉल्व549-0534: 24 वॉल्ट एयर कंट्रोल वॉल्व
होम
इंजनएग्ज़ॉस्ट सिस्टमइनटेक कंपोनेंटएयर शट-ऑफ़ वॉल्व
549-0534: 24 वॉल्ट एयर कंट्रोल वॉल्व
549-0534: 24 वॉल्ट एयर कंट्रोल वॉल्व

Cat® 24 वॉल्ट एयर कंट्रोल वॉल्व

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
549-0534: 24 वॉल्ट एयर कंट्रोल वॉल्व
549-0534: 24 वॉल्ट एयर कंट्रोल वॉल्व
549-0534: 24 वॉल्ट एयर कंट्रोल वॉल्व
549-0534: 24 वॉल्ट एयर कंट्रोल वॉल्व
549-0534: 24 वॉल्ट एयर कंट्रोल वॉल्व

Cat® 24 वॉल्ट एयर कंट्रोल वॉल्व

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
An Air Control Valve is a device used in an engine to control the flow of air entering the engine's intake unit. The Valve is typically located between the air filter and the intake manifold, and it regulates the amount of air that enters the engine based on various factors such as throttle position, engine load, and temperature.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, and productivity.
• Provide precise control over the amount of air entering the engine.

Applications:
An Air Control Valve acts as a regulator of the airflow into the engine's intake unit, widely used in Cat Motor Grader, Engine (Piston), Tree Harvester, Excavators, Wheel Tractor Scrapers, Scraper, Articulated Truck, Truck, Wheel Type Tractors, Compactor, Wheel Loader, Track Loader, Engine-General Platform, Power Systems, Engine-General Platform (C13), Engine-General Platform (C15), Engine-General Platform (C18), Engine-General Platform (C9), Track Type Tractor, Drills, Material Handler, Pipelayer, Paving Equipment, and Generator Set.

चेतावनी:इस प्रॉडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।

Description:
An Air Control Valve is a device used in an engine to control the flow of air entering the engine's intake unit. The Valve is typically located between the air filter and the intake manifold, and it regulates the amount of air that enters the engine based on various factors such as throttle position, engine load, and temperature.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, and productivity.
• Provide precise control over the amount of air entering the engine.

Applications:
An Air Control Valve acts as a regulator of the airflow into the engine's intake unit, widely used in Cat Motor Grader, Engine (Piston), Tree Harvester, Excavators, Wheel Tractor Scrapers, Scraper, Articulated Truck, Truck, Wheel Type Tractors, Compactor, Wheel Loader, Track Loader, Engine-General Platform, Power Systems, Engine-General Platform (C13), Engine-General Platform (C15), Engine-General Platform (C18), Engine-General Platform (C9), Track Type Tractor, Drills, Material Handler, Pipelayer, Paving Equipment, and Generator Set.

चेतावनी:इस प्रॉडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 95
कुल चौड़ाई (mm): 51
कुल ऊंचाई (mm): 26
कुल लंबाई (in): 3.72
कुल चौड़ाई (in): 1.99
कुल ऊंचाई (in): 1.02
Material: Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 95
कुल चौड़ाई (mm): 51
कुल ऊंचाई (mm): 26
अधिक देखें

Este timpul pentru întreținere?

Facem totul mai ușor

Kituri complete de întreținere disponibile în funcție de tipul de echipament, inclusiv intervale de 250, 500 și 1.000 de ore.

कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Underground Art Truck
AD45
Power Module
TR43-C18L
Wheel Tractor-Scraper
627K631K627623621637631637K657651623K621K
Load Haul Dump
R2900 XER2900
Site Prep Tractor
2864C586C
Material Handler
MH3295
Off Highway Truck
772770
Motor Grader
18M314M316141816M3
Track-Type Tractor
D6T LGPD9D8D8TD9TD6T LGPPATD6T XL PATD6T XW PATD6T XWD6T XLD7E LGPD7E
Rotary Drill
MD6200
Pipelayer
PL83PL87PL72
Excavator
352F349F LXEMH3295374F L390F374F349E L349E L VG352F XE VG349F L395352F-VG390F L374349E349F
Mobile Hyd Power Unit
349E L HVG349E352FMHPU390F
Petroleum Package
CX31-C18ICX35-C18ICX31-C13I
Wheel Tractor
623H651E657E621K OEM621H627H631K651
Generator Set
XQ425C13 XQ375C13 XQ350
Rotary Mixer
RM500BRM800
Hex Based Spl Solution
352F OEM
Reclaimer Mixer
RM800RM500B
Engine
C15C18
Track Loader
973K
Petroleum Engine
C15C18
Soil Compactor
825825K
Ejector Truck
740740B
Wheel Dozer
834834K824K824
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622
Landfill Compactor
836826836K826K
Wheel Loader
980 XE982XE980K HLG988 XE986980982988GC988986K980XE988K XE988K980K980M982 XE982M
Road Reclaimer
RM800RM600RM500BRM500
Gen Set Engine
POWER SYS
Articulated Truck
725C740C740B740 GC745C725725C2735C735B745
Industrial Engine
C18C13C15C9.3
Wheel Scraper
637K657E
Quarry Truck
772G770G
Truck
772G OEM770G772G770G OEM
Track-Type Loader
973
अधिक देखें
Underground Art Truck
AD45
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
549-0534 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें