NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलवियर प्लेट्सलाइनर वियर प्लेट्स566-9363: प्लेट-वियर
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलवियर प्लेट्सलाइनर वियर प्लेट्स
566-9363: प्लेट-वियर
566-9363: प्लेट-वियर

Cat® 12 mm Rectangular Liner Wear Plate

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
566-9363: प्लेट-वियर
566-9363: प्लेट-वियर
566-9363: प्लेट-वियर
566-9363: प्लेट-वियर
566-9363: प्लेट-वियर

Cat® 12 mm Rectangular Liner Wear Plate

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
विवरण
विवरण

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Inner Radius (mm): 0
Thickness (mm): 12
Width (in): 8.583
Thickness (in): 0.472
Length (mm): 1386
Width (mm): 218
Type: Flat
Length (in): 54.567
Material: Alloy Steel
Inner Radius (in): 0
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Inner Radius (mm): 0
Thickness (mm): 12
Width (in): 8.583
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62HIT28G
Bucket
BUCKET
Track Loader
963D963C963K
Backhoe Loader
430E
Wheel Loader
950GC938G II924GZ962M Z962980G II950G II966M XE938G928G938H938K938M966G930G950G960F962H930H962G962G II950H950K962L980H962K966G II950M950L962M950 GC950F II950M Z
अधिक देखें
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62HIT28G
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
566-9363 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें