होमवर्कशॉप के सामानटूलटोर्क टूलटोर्क रिंच, अडैप्टर और एक्स्टेंशन569-1697: फ़्लेक्स हेड स्प्लिट बीम टॉर्क रेंच
होम
वर्कशॉप के सामानटूलटोर्क टूलटोर्क रिंच, अडैप्टर और एक्स्टेंशन
569-1697: फ़्लेक्स हेड स्प्लिट बीम टॉर्क रेंच
569-1697: फ़्लेक्स हेड स्प्लिट बीम टॉर्क रेंच

फ़्लेक्स हेड स्प्लिट बीम टॉर्क रेंच (3/8")

ब्रांड: Cat

fallback-image
569-1697: फ़्लेक्स हेड स्प्लिट बीम टॉर्क रेंच

फ़्लेक्स हेड स्प्लिट बीम टॉर्क रेंच (3/8")
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
The Drive Torque Wrench is used for applying specific torque levels to fasteners, ensuring they are tightened accurately according to the required specifications. This tool is necessary for maintaining the integrity and safety of mechanical assemblies, where correct torque application is required for performance and reliability. Featuring a calibrated mechanism, this tool provides accurate control over the amount of torque applied, reducing the risk of over-tightening and under-tightening.

Attributes:
• Provides accurate torque measurement for accurate tightening.
• Ratcheting mechanism for continuous tightening.
• Features a quick-release mechanism for easy socket changes.

Applications:
The Drive Torque Wrench is used to apply a predetermined amount of torque to the fastener to ensure that bolts, nuts, and other components are secured to their correct specifications by preventing both over-tightening and under-tightening.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

The Drive Torque Wrench is used for applying specific torque levels to fasteners, ensuring they are tightened accurately according to the required specifications. This tool is necessary for maintaining the integrity and safety of mechanical assemblies, where correct torque application is required for performance and reliability. Featuring a calibrated mechanism, this tool provides accurate control over the amount of torque applied, reducing the risk of over-tightening and under-tightening.

Attributes:
• Provides accurate torque measurement for accurate tightening.
• Ratcheting mechanism for continuous tightening.
• Features a quick-release mechanism for easy socket changes.

Applications:
The Drive Torque Wrench is used to apply a predetermined amount of torque to the fastener to ensure that bolts, nuts, and other components are secured to their correct specifications by preventing both over-tightening and under-tightening.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
Weight (kg): 1.386
कुल लंबाई (mm): 473
Weight (lb): 3.056
कुल लंबाई (in): 18.63
Material: Steel,Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
Weight (kg): 1.386
कुल लंबाई (mm): 473
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 569-1697 के लिए विवरण

The Drive Torque Wrench is used for applying specific torque levels to fasteners, ensuring they are tightened accurately according to the required specifications. This tool is necessary for maintaining the integrity and safety of mechanical assemblies, where correct torque application is required for performance and reliability. Featuring a calibrated mechanism, this tool provides accurate control over the amount of torque applied, reducing the risk of over-tightening and under-tightening.

Attributes:
• Provides accurate torque measurement for accurate tightening.
• Ratcheting mechanism for continuous tightening.
• Features a quick-release mechanism for easy socket changes.

Applications:
The Drive Torque Wrench is used to apply a predetermined amount of torque to the fastener to ensure that bolts, nuts, and other components are secured to their correct specifications by preventing both over-tightening and under-tightening.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 569-1697 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
Weight (kg): 1.386
कुल लंबाई (mm): 473
Weight (lb): 3.056
कुल लंबाई (in): 18.63
Material: Steel,Carbon Steel
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें