होमइंजनएग्ज़ॉस्ट सिस्टमअन्य एग्ज़ॉस्ट सिस्टम कंपोनेंट588-7521: कूलर ग्रुप-EX
होम
इंजनएग्ज़ॉस्ट सिस्टमअन्य एग्ज़ॉस्ट सिस्टम कंपोनेंट
588-7521: कूलर ग्रुप-EX
588-7521: कूलर ग्रुप-EX

एग्ज़ॉस्ट कूलर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
588-7521: कूलर ग्रुप-EX
588-7521: कूलर ग्रुप-EX
588-7521: कूलर ग्रुप-EX
588-7521: कूलर ग्रुप-EX
588-7521: कूलर ग्रुप-EX

एग्ज़ॉस्ट कूलर
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
An Exhaust Gas Recirculation Cooler is used to reduce the temperature of the exhaust gas before it is recirculated back into the engine. It works by cooling the exhaust gas to reduce the concentration of nitrogen oxides in the engine's emissions. Cooler recirculates a portion of the exhaust gas into the engine's intake unit, where it is mixed with fresh air and fuel.

Attributes:
• Helps to reduce the environmental impact of an engine by reducing the amount of harmful pollutants that are released into the air
• Withstands the high-pressure and high-temperature conditions of the exhaust gas

Applications:
An Exhaust Gas Recirculation Cooler acts as an emissions control device that helps to reduce the amount of nitrogen oxides released into the atmosphere. The cooler achieves this by transferring heat from the hot exhaust gas to the engine coolant circulating within the cooler.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

An Exhaust Gas Recirculation Cooler is used to reduce the temperature of the exhaust gas before it is recirculated back into the engine. It works by cooling the exhaust gas to reduce the concentration of nitrogen oxides in the engine's emissions. Cooler recirculates a portion of the exhaust gas into the engine's intake unit, where it is mixed with fresh air and fuel.

Attributes:
• Helps to reduce the environmental impact of an engine by reducing the amount of harmful pollutants that are released into the air
• Withstands the high-pressure and high-temperature conditions of the exhaust gas

Applications:
An Exhaust Gas Recirculation Cooler acts as an emissions control device that helps to reduce the amount of nitrogen oxides released into the atmosphere. The cooler achieves this by transferring heat from the hot exhaust gas to the engine coolant circulating within the cooler.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Carbon Steel
Material: Carbon Steel
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D11TD10T2D10TD10D11
Rotary Drill
MD6250MD6310
Industrial Engine
C32C27
Truck
775G773G775G OEM773G OEM777G777F
Off Highway Truck
777G777775773
Wheel Dozer
854854K
Shovel
6040
Motor Grader
24
Wheel Loader
993K992K993992
Hydraulic Shovel
6015B60206030 T46020B60156030
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D11TD10T2D10TD10D11
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
588-7521 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
588-7521 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 588-7521 के लिए विवरण

An Exhaust Gas Recirculation Cooler is used to reduce the temperature of the exhaust gas before it is recirculated back into the engine. It works by cooling the exhaust gas to reduce the concentration of nitrogen oxides in the engine's emissions. Cooler recirculates a portion of the exhaust gas into the engine's intake unit, where it is mixed with fresh air and fuel.

Attributes:
• Helps to reduce the environmental impact of an engine by reducing the amount of harmful pollutants that are released into the air
• Withstands the high-pressure and high-temperature conditions of the exhaust gas

Applications:
An Exhaust Gas Recirculation Cooler acts as an emissions control device that helps to reduce the amount of nitrogen oxides released into the atmosphere. The cooler achieves this by transferring heat from the hot exhaust gas to the engine coolant circulating within the cooler.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 588-7521 के लिए विनिर्देश
Material: Carbon Steel
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 588-7521 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D11T D10T2 D10T D10 D11

ROTARY DRILL

MD6250 MD6310

INDUSTRIAL ENGINE

C32 C27

TRUCK

775G 773G 775G OEM 773G OEM 777G 777F

OFF HIGHWAY TRUCK

777G 777 775 773

WHEEL DOZER

854 854K

SHOVEL

6040

MOTOR GRADER

24

WHEEL LOADER

993K 992K 993 992

HYDRAULIC SHOVEL

6015B 6020 6030 T4 6020B 6015 6030

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें