NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलसाइड कटर और साइडबार प्रोटेक्शनसाइडबार प्रोटेक्टर शीयर ब्लॉक597-6072: Wear Protector Shear Block
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलसाइड कटर और साइडबार प्रोटेक्शनसाइडबार प्रोटेक्टर शीयर ब्लॉक
597-6072: Wear Protector Shear Block
597-6072: Wear Protector Shear Block

Cat® Wear Protector Shear Block (240 mm L x 65 mm W x 20 mm T)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
597-6072: Wear Protector Shear Block
597-6072: Wear Protector Shear Block
597-6072: Wear Protector Shear Block
597-6072: Wear Protector Shear Block
597-6072: Wear Protector Shear Block

Cat® Wear Protector Shear Block (240 mm L x 65 mm W x 20 mm T)

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

The Wear Protector Shear Block is designed to mitigate the impact of friction and protect against wear, it is positioned in areas where metal surfaces come into contact, such as gears or joints, and it acts as a barrier, absorbing excess forces and preventing direct metal-to-metal contact. Its design incorporates materials with high abrasion resistance, ensuring longevity and sustained protection.

Attributes:
• Durable build for longevity.
• High abrasion resistance.
• Effective shock absorption.

Applications:
The Wear Protector Shear Block is used to safeguard moving parts against friction-related wear and tear, contributing to the longevity and reliable performance of different mechanical systems.

The Wear Protector Shear Block is designed to mitigate the impact of friction and protect against wear, it is positioned in areas where metal surfaces come into contact, such as gears or joints, and it acts as a barrier, absorbing excess forces and preventing direct metal-to-metal contact. Its design incorporates materials with high abrasion resistance, ensuring longevity and sustained protection.

Attributes:
• Durable build for longevity.
• High abrasion resistance.
• Effective shock absorption.

Applications:
The Wear Protector Shear Block is used to safeguard moving parts against friction-related wear and tear, contributing to the longevity and reliable performance of different mechanical systems.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Width (mm): 65
Length (in): 9.449
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Thickness (in): 0.787
Thickness (mm): 20
Length (mm): 240
Width (in): 2.559
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Width (mm): 65
Length (in): 9.449
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Load Haul Dump
R2900 XE
अधिक देखें
Load Haul Dump
R2900 XE
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
597-6072 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
597-6072 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 597-6072 के लिए विवरण

The Wear Protector Shear Block is designed to mitigate the impact of friction and protect against wear, it is positioned in areas where metal surfaces come into contact, such as gears or joints, and it acts as a barrier, absorbing excess forces and preventing direct metal-to-metal contact. Its design incorporates materials with high abrasion resistance, ensuring longevity and sustained protection.

Attributes:
• Durable build for longevity.
• High abrasion resistance.
• Effective shock absorption.

Applications:
The Wear Protector Shear Block is used to safeguard moving parts against friction-related wear and tear, contributing to the longevity and reliable performance of different mechanical systems.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 597-6072 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Width (mm): 65
Length (in): 9.449
Material: Abrasion Resistant Steel,Boron Steel
Thickness (in): 0.787
Thickness (mm): 20
Length (mm): 240
Width (in): 2.559
अधिक देखें
पार्ट नंबर 597-6072 के लिए संगत मॉडल

LOAD HAUL DUMP

R2900 XE

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें