होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील6B-2250: इंजन फ्रंट कवर गैस्केट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील
6B-2250: इंजन फ्रंट कवर गैस्केट
6B-2250: इंजन फ्रंट कवर गैस्केट

गैस्‍केट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6B-2250: इंजन फ्रंट कवर गैस्केट
6B-2250: इंजन फ्रंट कवर गैस्केट
6B-2250: इंजन फ्रंट कवर गैस्केट
6B-2250: इंजन फ्रंट कवर गैस्केट
6B-2250: इंजन फ्रंट कवर गैस्केट

गैस्‍केट
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
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
अंदर का व्यास (mm): 11.5
कुल लंबाई (mm): 19
सामग्री: कॉपर
मोटाई (मिलीमीटर): 0.8
कुल चौड़ाई (mm): 19
बाहर का व्यास (mm): 19.05
अंदर का व्यास (mm): 11.5
कुल लंबाई (mm): 19
सामग्री: कॉपर
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Pumper
HT400
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
3406E3406C3406B
Winch
57H
Motor Grader
16G16H NA
Track-Type Tractor
D3D8RD8GCD8ND8 GCD8R II
Marine Engine
3406B3406C
Pipelayer
583R587R578
Stabilizer Mixer
SM-350
Front Shovel
5080
Excavator
375-A L375-A245245D245B
Ripper Scarifier
16G
Power Package
G3406
Generator Set
G34063406C
Wheel Tractor
627E623B627F623E623F621B621E621F
Reclaimer Mixer
RM-250CRM-350BRM-350
Engine
G3406
Track Loader
931
Soil Compactor
825G825C
Wheel Dozer
814B824G II824G824C
Cold Planer
PM-465
Landfill Compactor
826C826G826G II
Wheel Loader
980G II980C980F980G980F II
Road Reclaimer
RM-350BRR-250RR-250B
Soil Stabilizer
SS-250SS-250B
Gen Set Engine
3406C3406B
Articulated Truck
D400D400ED40DD400DD350ED35HP
Ripper
8
Engine - Industrial
3406B3406C
Industrial Engine
3406B3406C
Wheel Scraper
630A651E623F627F623E627E621E621F
Gas Engine
G3406
Bulldozer
824S8U8258SU8A
अधिक देखें
Pumper
HT400
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
6B-2250 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें