होमड्राइवट्रेनडिफ़रेंशियलडिफ़रेंशियल बियरिंग6B-4852: 139.7 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर कोन बियरिंग
होम
ड्राइवट्रेनडिफ़रेंशियलडिफ़रेंशियल बियरिंग
6B-4852: 139.7 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर कोन बियरिंग
6B-4852: 139.7 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर कोन बियरिंग

Cat® टेपर्ड रोलर बियरिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6B-4852: 139.7 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर कोन बियरिंग
6B-4852: 139.7 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर कोन बियरिंग
6B-4852: 139.7 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर कोन बियरिंग
6B-4852: 139.7 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर कोन बियरिंग
6B-4852: 139.7 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर कोन बियरिंग

Cat® टेपर्ड रोलर बियरिंग
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
Tapered Roller Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed to handle large radial and thrust loads.


Attributes:
Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs.


Recommended Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Tapered Roller Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed to handle large radial and thrust loads.


Attributes:
Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs.


Recommended Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 139.7
ऊंचाई (mm): 57.1
चौड़ाई (mm): 57
ऊंचाई (in): 2.25
अंदर का व्यास (in): 5.51
Material: Alloy Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 139.7
ऊंचाई (mm): 57.1
चौड़ाई (mm): 57
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Underground Art Truck
AD60AD55AD55BAD63AD45BAE40 IIAD45
Wheel Tractor
666641651657
Integrated Toolcarrier
IT38G II
Soil Compactor
815F II815K815815F
Load Haul Dump
R3000HR1700R2900GR2900 XER1700 XER2900
Load, Haul, Dump
R1700K
Off Highway Truck
772770773
Wheel Dozer
834814F II834G814K834H814F834K814
Landfill Compactor
816F II836H836G816K836K816836816F
Wheel Loader
972G II988K XE988G988H988K972G972H972K988 XE814K986966K XE988GC966H966G962H966K986H988970F986K966G II
Off-Highway Truck
D10R
Quarry Truck
771D771C775D775B772G773E770G
Truck
772G69D775F772G OEM775E775D770G769773E772773D770773F773769B770G OEM769D769C773B
Tractor
772772B768C768B
Petroleum Package
TH35-E81
अधिक देखें
Underground Art Truck
AD60AD55AD55BAD63AD45BAE40 IIAD45
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
6B-4852 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें