NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील6J-1879: सिंगल लिप वाइपर सील में 7.14 मिलीमीटर मोटा स्नैप
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील
6J-1879: सिंगल लिप वाइपर सील में 7.14 मिलीमीटर मोटा स्नैप
6J-1879: सिंगल लिप वाइपर सील में 7.14 मिलीमीटर मोटा स्नैप

सिलेंडर में सिंगल लिप रबर वाइपर सील में Cat® 7.14 मिलीमीटर मोटे स्नैप को इस्तेमाल किया जाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6J-1879: सिंगल लिप वाइपर सील में 7.14 मिलीमीटर मोटा स्नैप
6J-1879: सिंगल लिप वाइपर सील में 7.14 मिलीमीटर मोटा स्नैप
6J-1879: सिंगल लिप वाइपर सील में 7.14 मिलीमीटर मोटा स्नैप
6J-1879: सिंगल लिप वाइपर सील में 7.14 मिलीमीटर मोटा स्नैप
6J-1879: सिंगल लिप वाइपर सील में 7.14 मिलीमीटर मोटा स्नैप

सिलेंडर में सिंगल लिप रबर वाइपर सील में Cat® 7.14 मिलीमीटर मोटे स्नैप को इस्तेमाल किया जाता है

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Prevents external contaminants from entering the system, but used in less severe environmental conditions and lighter duty hydraulic applications than its press-in counterpart.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov

Prevents external contaminants from entering the system, but used in less severe environmental conditions and lighter duty hydraulic applications than its press-in counterpart.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 19.05
सील की आकृति: टाइप REG
बाहर का व्यास - B (+/- 0.003 इंच) (in): 1.13
बेस की मोटाई - C (+/- 0.254 मिलीमीटर) (mm): 25.40
अंदर का व्यास (in): 0.75
बेस की मोटाई - C (+/- 0.010 इंच) (in): 1.00
चौड़ाई - A (+/- 0.02 इंच) (in): 0.19
चौड़ाई - A (+/- 0.508 mm) (mm): 4.80
बाहर का व्यास - B (+/- 0.003 इंच) (mm): 28.63
Material: Urethane Rubber,Polyurethane Plastic
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 19.05
सील की आकृति: टाइप REG
बाहर का व्यास - B (+/- 0.003 इंच) (in): 1.13
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheel Tractor
627621641623639D633E II627B627G621B627H633C637G657E627E637D657B623B627F637E637621R621E623G631D651B621F623H631E623E633D651623F631C641B657G657621G621H631G651E621S
Wheel Scraper
621E657621B651
Excavator
225
अधिक देखें
Wheel Tractor
627621641623639D633E II627B627G621B627H633C637G657E627E637D657B623B627F637E637621R621E623G631D651B621F623H631E623E633D651623F631C641B657G657621G621H631G651E621S
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
6J-1879 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें