NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील7C-6660: क्रैंकशाफ़्ट क्लॉक वाइज रोटेशन सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील
7C-6660: क्रैंकशाफ़्ट क्लॉक वाइज रोटेशन सील
7C-6660: क्रैंकशाफ़्ट क्लॉक वाइज रोटेशन सील

क्रैंकशाफ़्ट फ़्रंट और रियर सीलिंग के लिए Cat® सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7C-6660: क्रैंकशाफ़्ट क्लॉक वाइज रोटेशन सील
7C-6660: क्रैंकशाफ़्ट क्लॉक वाइज रोटेशन सील
7C-6660: क्रैंकशाफ़्ट क्लॉक वाइज रोटेशन सील
7C-6660: क्रैंकशाफ़्ट क्लॉक वाइज रोटेशन सील
7C-6660: क्रैंकशाफ़्ट क्लॉक वाइज रोटेशन सील

क्रैंकशाफ़्ट फ़्रंट और रियर सीलिंग के लिए Cat® सील

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Crankshaft Seal Groups retain engine oil and prevent external contamination from entering the engine oil system.

Seal Groups designed for dry applications (air-to-fluid interface) typically include a primary lip that prevents engine oil from leaking, a dust lip and a wear sleeve. In wet applications (fluid-to-fluid interface), the dust lip is replaced by an auxiliary lip capable of pumping external fluid away from the engine.

Attributes:
Cat® Crankshaft Seal Groups are precisely designed to perform in this very demanding application. They must be able to withstand high rotational speeds, elevated temperatures, and high frequency axial motion.

These groups include a sacrificial wear sleeve that protects the crankshaft from wear, and provides an optimal running surface for the lip seal. Wear sleeves also make repairs easier, faster and less expensive, by avoiding costly salvage or replacement of the crankshaft.

Cat® Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat® Seals.

Applications:
Crankshaft Seal Groups are used on engine crankshafts and other high speed rotating applications, like some water pumps.

Note: The entire Crankshaft Seal Group should be replaced as a unit, and not serviced separately.

चेतावनी:कैंसर - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Crankshaft Seal Groups retain engine oil and prevent external contamination from entering the engine oil system.

Seal Groups designed for dry applications (air-to-fluid interface) typically include a primary lip that prevents engine oil from leaking, a dust lip and a wear sleeve. In wet applications (fluid-to-fluid interface), the dust lip is replaced by an auxiliary lip capable of pumping external fluid away from the engine.

Attributes:
Cat® Crankshaft Seal Groups are precisely designed to perform in this very demanding application. They must be able to withstand high rotational speeds, elevated temperatures, and high frequency axial motion.

These groups include a sacrificial wear sleeve that protects the crankshaft from wear, and provides an optimal running surface for the lip seal. Wear sleeves also make repairs easier, faster and less expensive, by avoiding costly salvage or replacement of the crankshaft.

Cat® Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat® Seals.

Applications:
Crankshaft Seal Groups are used on engine crankshafts and other high speed rotating applications, like some water pumps.

Note: The entire Crankshaft Seal Group should be replaced as a unit, and not serviced separately.

चेतावनी:कैंसर - www.P65Warnings.ca.gov
विशेष विवरण
विशेष विवरण
प्राथमिक सीलिंग सामग्री: प्लास्टिक
शाफ़्ट का व्यास (mm): 73
बोर व्यास (mm): 92
प्राथमिक सीलिंग सामग्री: प्लास्टिक
शाफ़्ट का व्यास (mm): 73
बोर व्यास (mm): 92
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Gen Set Engine
3208
Engine - Machine
3208
Wheel Tractor
613C
Truck Engine
3208
Marine Engine
3208
Industrial Engine
3412
Logger
227
Excavator
229225231D225B225D
Vibratory Compactor
CS-553CS-551CP-553CB-614
Cold Planer
PR-1000CPR-1000
अधिक देखें
Gen Set Engine
3208
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
7C-6660 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7C-6660 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7C-6660 के लिए विवरण

Description:
Crankshaft Seal Groups retain engine oil and prevent external contamination from entering the engine oil system.

Seal Groups designed for dry applications (air-to-fluid interface) typically include a primary lip that prevents engine oil from leaking, a dust lip and a wear sleeve. In wet applications (fluid-to-fluid interface), the dust lip is replaced by an auxiliary lip capable of pumping external fluid away from the engine.

Attributes:
Cat® Crankshaft Seal Groups are precisely designed to perform in this very demanding application. They must be able to withstand high rotational speeds, elevated temperatures, and high frequency axial motion.

These groups include a sacrificial wear sleeve that protects the crankshaft from wear, and provides an optimal running surface for the lip seal. Wear sleeves also make repairs easier, faster and less expensive, by avoiding costly salvage or replacement of the crankshaft.

Cat® Sealing systems protect more expensive parts from leaks and contamination. Protect your investment with Genuine Cat® Seals.

Applications:
Crankshaft Seal Groups are used on engine crankshafts and other high speed rotating applications, like some water pumps.

Note: The entire Crankshaft Seal Group should be replaced as a unit, and not serviced separately.

अधिक देखें
चेतावनी:कैंसर - www.P65Warnings.ca.gov
पार्ट नंबर 7C-6660 के लिए विनिर्देश
प्राथमिक सीलिंग सामग्री: प्लास्टिक
शाफ़्ट का व्यास (mm): 73
बोर व्यास (mm): 92
अधिक देखें
पार्ट नंबर 7C-6660 के लिए संगत मॉडल

GEN SET ENGINE

3208

ENGINE - MACHINE

3208

WHEEL TRACTOR

613C

TRUCK ENGINE

3208

MARINE ENGINE

3208

INDUSTRIAL ENGINE

3412

LOGGER

227

EXCAVATOR

229 225 231D 225B 225D

VIBRATORY COMPACTOR

CS-553 CS-551 CP-553 CB-614

COLD PLANER

PR-1000C PR-1000

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें