NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकसेंसर और स्विचअन्य सेंसर और स्विच8C-9759: कंट्रोल ग्रुप-इलेक्ट्रॉनिक
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकसेंसर और स्विचअन्य सेंसर और स्विच
8C-9759: कंट्रोल ग्रुप-इलेक्ट्रॉनिक
8C-9759: कंट्रोल ग्रुप-इलेक्ट्रॉनिक

Cat® इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ग्रुप (बकेट पॉजिशनर) (मीट्रिक)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8C-9759: कंट्रोल ग्रुप-इलेक्ट्रॉनिक
8C-9759: कंट्रोल ग्रुप-इलेक्ट्रॉनिक
8C-9759: कंट्रोल ग्रुप-इलेक्ट्रॉनिक
8C-9759: कंट्रोल ग्रुप-इलेक्ट्रॉनिक
8C-9759: कंट्रोल ग्रुप-इलेक्ट्रॉनिक

Cat® इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल ग्रुप (बकेट पॉजिशनर) (मीट्रिक)

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
विवरण
विवरण

Description:
Electronic control groups read various sensor outputs and controls the necessary systems to provide optimal machine performance in Cat heavy equipment operations.

Attributes:
• Aluminum control housing
• Bucket positioner electronic control module (ECM)
• Connector Type: 3-pin
• Cable Length: 160 mm (6.299 in)
• Mounts with M8 hardware
• Operating Temperature: -40° C to +85° C (-40° F to +185° F)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Electronic control groups read various sensor outputs and controls the necessary systems to provide optimal machine performance in Cat heavy equipment operations.

Attributes:
• Aluminum control housing
• Bucket positioner electronic control module (ECM)
• Connector Type: 3-pin
• Cable Length: 160 mm (6.299 in)
• Mounts with M8 hardware
• Operating Temperature: -40° C to +85° C (-40° F to +185° F)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 92
कुल चौड़ाई (mm): 57
कुल ऊंचाई (mm): 35
कुल लंबाई (in): 3.622
कुल चौड़ाई (in): 2.244
कुल ऊंचाई (in): 1.3779
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 92
कुल चौड़ाई (mm): 57
कुल ऊंचाई (mm): 35
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Integrated Toolcarrier
IT14BIT12B
Track Loader
973C953C963B963C973
Wheel Loader
918F
Compact Wheel Loader
910F910E
अधिक देखें
Integrated Toolcarrier
IT14BIT12B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
8C-9759 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8C-9759 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8C-9759 के लिए विवरण

Description:
Electronic control groups read various sensor outputs and controls the necessary systems to provide optimal machine performance in Cat heavy equipment operations.

Attributes:
• Aluminum control housing
• Bucket positioner electronic control module (ECM)
• Connector Type: 3-pin
• Cable Length: 160 mm (6.299 in)
• Mounts with M8 hardware
• Operating Temperature: -40° C to +85° C (-40° F to +185° F)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information. Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 8C-9759 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 92
कुल चौड़ाई (mm): 57
कुल ऊंचाई (mm): 35
कुल लंबाई (in): 3.622
कुल चौड़ाई (in): 2.244
कुल ऊंचाई (in): 1.3779
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8C-9759 के लिए संगत मॉडल

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14B IT12B

TRACK LOADER

973C 953C 963B 963C 973

WHEEL LOADER

918F

COMPACT WHEEL LOADER

910F 910E

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें