होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरवॉशर और स्पेसर8I-0773: 39.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर कनवेयर फ़ुट शाफ़्ट स्पेसर
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरवॉशर और स्पेसर
8I-0773: 39.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर कनवेयर फ़ुट शाफ़्ट स्पेसर
8I-0773: 39.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर कनवेयर फ़ुट शाफ़्ट स्पेसर

Cat® ड्रैग कनवेयर फ़ुट शाफ़्ट स्पेसर, फ़ुट शाफ़्ट को ठीक से संरेखित करता है, लोड वितरित करता है, और सामग्री परिवहन संचालन में स्थिरता को बढ़ाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8I-0773: 39.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर कनवेयर फ़ुट शाफ़्ट स्पेसर
8I-0773: 39.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर कनवेयर फ़ुट शाफ़्ट स्पेसर
8I-0773: 39.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर कनवेयर फ़ुट शाफ़्ट स्पेसर
8I-0773: 39.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर कनवेयर फ़ुट शाफ़्ट स्पेसर
8I-0773: 39.6 मिलीमीटर इनर डायमीटर कनवेयर फ़ुट शाफ़्ट स्पेसर

Cat® ड्रैग कनवेयर फ़ुट शाफ़्ट स्पेसर, फ़ुट शाफ़्ट को ठीक से संरेखित करता है, लोड वितरित करता है, और सामग्री परिवहन संचालन में स्थिरता को बढ़ाता है
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
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.

Attributes:
•Cat Fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदरूनी व्यास (mm): 39.6
अंदरूनी व्यास (in): 1.559
बाहरी व्यास (mm): 68
बाहरी व्यास (in): 2.677
मोटाई (मिलीमीटर): 9.7
मोटाई (in): 0.382
सामग्री: सॉफ़्ट स्टील
वॉशर का प्रकार: फ़्लैट वॉशर
सामग्री का ब्यौरा: सॉफ़्ट स्टील
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदरूनी व्यास (mm): 39.6
अंदरूनी व्यास (in): 1.559
बाहरी व्यास (mm): 68
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Asphalt Paver
AP555AP-655CAP500FAP-655DBG-230DAP1055BG-2455DBG-2455CAP-1050BAP-650BAP-800DAP500AP-800CBG655DBG1000EBG-230AP-1055BAP-1055FAP-1055DAP-1055EAP-1050AP455AP-500EAP655AP655FBG-240CBG600DBG-260DBG555EAP-900BBG-260CBG1055EPE636BG-2255CAP-1000BAP-1000EAP-1000DAP-1000FBG-225CBG-245CAP400AP655F LAP-555EAP600AP600FAP555FAP-600DBG500EAP1000
अधिक देखें
Asphalt Paver
AP555AP-655CAP500FAP-655DBG-230DAP1055BG-2455DBG-2455CAP-1050BAP-650BAP-800DAP500AP-800CBG655DBG1000EBG-230AP-1055BAP-1055FAP-1055DAP-1055EAP-1050AP455AP-500EAP655AP655FBG-240CBG600DBG-260DBG555EAP-900BBG-260CBG1055EPE636BG-2255CAP-1000BAP-1000EAP-1000DAP-1000FBG-225CBG-245CAP400AP655F LAP-555EAP600AP600FAP555FAP-600DBG500EAP1000
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
8I-0773 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें