NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलस्क्रैपर ग्राउंड एंगेजिंग टूलस्क्रैपर एलिवेटर और इजेक्टर पार्ट्स8J-7675: 63.5 मिलीमीटर वाइड एलिवेटर रोलर चेन और आउटर लिंक
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलस्क्रैपर ग्राउंड एंगेजिंग टूलस्क्रैपर एलिवेटर और इजेक्टर पार्ट्स
8J-7675: 63.5 मिलीमीटर वाइड एलिवेटर रोलर चेन और आउटर लिंक
8J-7675: 63.5 मिलीमीटर वाइड एलिवेटर रोलर चेन और आउटर लिंक

निचले लेवल के कंपोनेंट्स के लिए Cat® 63.5 मिलीमीटर वाला वाइड एलिवेटर रोलर चेन और फ़्लाइट आउटर लिंक

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8J-7675: 63.5 मिलीमीटर वाइड एलिवेटर रोलर चेन और आउटर लिंक
8J-7675: 63.5 मिलीमीटर वाइड एलिवेटर रोलर चेन और आउटर लिंक
8J-7675: 63.5 मिलीमीटर वाइड एलिवेटर रोलर चेन और आउटर लिंक
8J-7675: 63.5 मिलीमीटर वाइड एलिवेटर रोलर चेन और आउटर लिंक
8J-7675: 63.5 मिलीमीटर वाइड एलिवेटर रोलर चेन और आउटर लिंक

निचले लेवल के कंपोनेंट्स के लिए Cat® 63.5 मिलीमीटर वाला वाइड एलिवेटर रोलर चेन और फ़्लाइट आउटर लिंक

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Outside link for the elevator flight chain.

Attributes:
• Material Description: Steel
• Link assembly with sleeve bearings
• Finish: Paint
• Color: Cat Yellow

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Outside link for the elevator flight chain.

Attributes:
• Material Description: Steel
• Link assembly with sleeve bearings
• Finish: Paint
• Color: Cat Yellow

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (in): 2.50
ऊंचाई (mm): 64
लंबाई (in): निर्दिष्ट नहीं है
लंबाई (mm): निर्दिष्ट नहीं है
पिच (in): 4.05
पिच (mm): 103
चौड़ाई (in): निर्दिष्ट नहीं है
चौड़ाई (mm): निर्दिष्ट नहीं है
Component Type: Link
Material: Alloy Mixed: Metal
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (in): 2.50
ऊंचाई (mm): 64
लंबाई (in): निर्दिष्ट नहीं है
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheel Tractor
623H
Wheel Tractor-Scraper
623K LRC623K623
Wheel Scraper
623G623F623B623E615C
अधिक देखें
Wheel Tractor
623H
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
8J-7675 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8J-7675 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8J-7675 के लिए विवरण

Description:
Outside link for the elevator flight chain.

Attributes:
• Material Description: Steel
• Link assembly with sleeve bearings
• Finish: Paint
• Color: Cat Yellow

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 8J-7675 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (in): 2.50
ऊंचाई (mm): 64
लंबाई (in): निर्दिष्ट नहीं है
लंबाई (mm): निर्दिष्ट नहीं है
पिच (in): 4.05
पिच (mm): 103
चौड़ाई (in): निर्दिष्ट नहीं है
चौड़ाई (mm): निर्दिष्ट नहीं है
Component Type: Link
Material: Alloy Mixed: Metal
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8J-7675 के लिए संगत मॉडल

WHEEL TRACTOR

623H

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

623K LRC 623K 623

WHEEL SCRAPER

623G 623F 623B 623E 615C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें