होमड्राइवट्रेनडिफ़रेंशियलडिफ़रेंशियल बियरिंग8M-8068: बियरिंग
होम
ड्राइवट्रेनडिफ़रेंशियलडिफ़रेंशियल बियरिंग
8M-8068: बियरिंग
8M-8068: बियरिंग

Cat® बॉल बियरिंग (एकल पंक्ति)

ब्रांड: Cat

fallback-image
8M-8068: बियरिंग

Cat® बॉल बियरिंग (एकल पंक्ति)
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
A Deep Groove Ball Bearing is a type of rolling contact bearing which consists of an inner race that is mounted on the shaft or journal and an outer race that is carried by the housing or casing. In between the inner and outer race, rolling elements i.e. balls are there. The radius of the ball is slightly less than the radii of curvature of the grooves in the races providing point contact between the balls and the races. Therefore, the balls and the races may roll freely without any sliding.

Attributes:
• Should provide a clearance of radius 1.5mm on both sides of the raceway.
• High load-carrying capacity in the radial as well as the axial direction
• Excellent performance in high-speed applications.
• Less frictional loss and therefore low resultant temperature rise

Applications:
A Deep Groove Ball Bearing is the most widely used bearing type and is suitable for several applications.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

A Deep Groove Ball Bearing is a type of rolling contact bearing which consists of an inner race that is mounted on the shaft or journal and an outer race that is carried by the housing or casing. In between the inner and outer race, rolling elements i.e. balls are there. The radius of the ball is slightly less than the radii of curvature of the grooves in the races providing point contact between the balls and the races. Therefore, the balls and the races may roll freely without any sliding.

Attributes:
• Should provide a clearance of radius 1.5mm on both sides of the raceway.
• High load-carrying capacity in the radial as well as the axial direction
• Excellent performance in high-speed applications.
• Less frictional loss and therefore low resultant temperature rise

Applications:
A Deep Groove Ball Bearing is the most widely used bearing type and is suitable for several applications.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Alloy Steel
Material: Alloy Steel
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D5
Pipelayer
561B561C
Track Loader
977H
Bulldozer
977A
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D5
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
8M-8068 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8M-8068 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8M-8068 के लिए विवरण

A Deep Groove Ball Bearing is a type of rolling contact bearing which consists of an inner race that is mounted on the shaft or journal and an outer race that is carried by the housing or casing. In between the inner and outer race, rolling elements i.e. balls are there. The radius of the ball is slightly less than the radii of curvature of the grooves in the races providing point contact between the balls and the races. Therefore, the balls and the races may roll freely without any sliding.

Attributes:
• Should provide a clearance of radius 1.5mm on both sides of the raceway.
• High load-carrying capacity in the radial as well as the axial direction
• Excellent performance in high-speed applications.
• Less frictional loss and therefore low resultant temperature rise

Applications:
A Deep Groove Ball Bearing is the most widely used bearing type and is suitable for several applications.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 8M-8068 के लिए विनिर्देश
Material: Alloy Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8M-8068 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D5

PIPELAYER

561B 561C

TRACK LOADER

977H

BULLDOZER

977A

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें