NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमइंजनइंजन फ़िल्टर और फ़्लूइडइंजन फ़िल्टरब्रीदर8S-7374: 1/8" NPTF एयर फ़िल्‍टर
होम
इंजनइंजन फ़िल्टर और फ़्लूइडइंजन फ़िल्टरब्रीदर
8S-7374: 1/8" NPTF एयर फ़िल्‍टर
8S-7374: 1/8" NPTF एयर फ़िल्‍टर

® इंजन इनटेक गेट एयर फिल्टर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8S-7374: 1/8" NPTF एयर फ़िल्‍टर
8S-7374: 1/8" NPTF एयर फ़िल्‍टर

® इंजन इनटेक गेट एयर फिल्टर

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

विवरण:
एयर फिल्टर एक उपकरण है जिसे हवा से अशुद्धियों, प्रदूषकों और अन्य अवांछित कणों को हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में पाया जा सकता है, जैसे एचवीएसी सिस्टम, ऑटोमोटिव मशीनरी, औद्योगिक उपकरण और पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर। एयर फिल्टर का मुख्य कार्य हवा में धूल, पराग, बैक्टीरिया और अन्य कणों को डिवाइस में प्रवेश करने और नुकसान पहुंचाने से रोकना है। एयर फिल्टर एक निस्पंदन माध्यम से बने होते हैं जो विभिन्न सामग्रियों से बने हो सकते हैं, जैसे फोम, फाइबरग्लास, कोटेड पेपर या सिंथेटिक फाइबर।

विशेषताएं:
• अच्छा फ़िल्टरिंग प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया।
• इन्सटाल करना आसान।

अनुप्रयोग:
एयर फिल्टर इंजन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और इंजन जीवन का विस्तार करने में मदद करता है, और एक Cat 836G, 836H और 836K अर्थवर्क एक्सट्रूडर, 834G, 834H और 834K व्हील बुलडोजर, 988G, 988H, 988G, 988K XE, 988K Xe, 988K व्हील लोडर है।

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov

विवरण:
एयर फिल्टर एक उपकरण है जिसे हवा से अशुद्धियों, प्रदूषकों और अन्य अवांछित कणों को हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में पाया जा सकता है, जैसे एचवीएसी सिस्टम, ऑटोमोटिव मशीनरी, औद्योगिक उपकरण और पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर। एयर फिल्टर का मुख्य कार्य हवा में धूल, पराग, बैक्टीरिया और अन्य कणों को डिवाइस में प्रवेश करने और नुकसान पहुंचाने से रोकना है। एयर फिल्टर एक निस्पंदन माध्यम से बने होते हैं जो विभिन्न सामग्रियों से बने हो सकते हैं, जैसे फोम, फाइबरग्लास, कोटेड पेपर या सिंथेटिक फाइबर।

विशेषताएं:
• अच्छा फ़िल्टरिंग प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया।
• इन्सटाल करना आसान।

अनुप्रयोग:
एयर फिल्टर इंजन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और इंजन जीवन का विस्तार करने में मदद करता है, और एक Cat 836G, 836H और 836K अर्थवर्क एक्सट्रूडर, 834G, 834H और 834K व्हील बुलडोजर, 988G, 988H, 988G, 988K XE, 988K Xe, 988K व्हील लोडर है।

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
डाइमेंशन एक्रॉस फ़्लैट (in): 0.44
कुल ऊंचाई (in): 0.44
कुल ऊंचाई (mm): 11.18
मापने की इकाईUSमीट्रिक
डाइमेंशन एक्रॉस फ़्लैट (in): 0.44
कुल ऊंचाई (in): 0.44
कुल ऊंचाई (mm): 11.18
अधिक देखें

Време е за техническо обслужване?

Ние ще улесним процеса

Предлагат се пълни комплекти за поддръжка според типа на оборудването, включително 250, 500 и 1000-часови интервали.

कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D9LD9HD8LD9GD10
Gen Set Engine
3616
Asphalt Paver
BG-225CAP-650BAP-800CBG-230
Ripper
1098
Marine Engine
3616
Truck
785D
Logger
227
Tractor
784C784B
Wheel Dozer
834G834B
Bulldozer
834U834S8S8U10C9C10S9U10U9S8A
Winch
5958
Wheel Loader
988B992B992C992
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D9LD9HD8LD9GD10
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
8S-7374 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8S-7374 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8S-7374 के लिए विवरण

विवरण:
एयर फिल्टर एक उपकरण है जिसे हवा से अशुद्धियों, प्रदूषकों और अन्य अवांछित कणों को हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में पाया जा सकता है, जैसे एचवीएसी सिस्टम, ऑटोमोटिव मशीनरी, औद्योगिक उपकरण और पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर। एयर फिल्टर का मुख्य कार्य हवा में धूल, पराग, बैक्टीरिया और अन्य कणों को डिवाइस में प्रवेश करने और नुकसान पहुंचाने से रोकना है। एयर फिल्टर एक निस्पंदन माध्यम से बने होते हैं जो विभिन्न सामग्रियों से बने हो सकते हैं, जैसे फोम, फाइबरग्लास, कोटेड पेपर या सिंथेटिक फाइबर।

विशेषताएं:
• अच्छा फ़िल्टरिंग प्रदर्शन के लिए डिज़ाइन किया गया।
• इन्सटाल करना आसान।

अनुप्रयोग:
एयर फिल्टर इंजन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और इंजन जीवन का विस्तार करने में मदद करता है, और एक Cat 836G, 836H और 836K अर्थवर्क एक्सट्रूडर, 834G, 834H और 834K व्हील बुलडोजर, 988G, 988H, 988G, 988K XE, 988K Xe, 988K व्हील लोडर है।

अधिक देखें
चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
पार्ट नंबर 8S-7374 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
डाइमेंशन एक्रॉस फ़्लैट (in): 0.44
कुल ऊंचाई (in): 0.44
कुल ऊंचाई (mm): 11.18
अधिक देखें

Време е за техническо обслужване?

Ние ще улесним процеса

Предлагат се пълни комплекти за поддръжка според типа на оборудването, включително 250, 500 и 1000-часови интервали.

पार्ट नंबर 8S-7374 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D9L D9H D8L D9G D10

GEN SET ENGINE

3616

ASPHALT PAVER

BG-225C AP-650B AP-800C BG-230

RIPPER

10 9 8

MARINE ENGINE

3616

TRUCK

785D

LOGGER

227

TRACTOR

784C 784B

WHEEL DOZER

834G 834B

BULLDOZER

834U 834S 8S 8U 10C 9C 10S 9U 10U 9S 8A

WINCH

59 58

WHEEL LOADER

988B 992B 992C 992

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें