NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबअन्य कैब कंपोनेंट8Y-6976: कैब सन स्क्रीन
होम
कैबअन्य कैब कंपोनेंट
8Y-6976: कैब सन स्क्रीन
8Y-6976: कैब सन स्क्रीन

® सुरक्षात्मक गेट सनस्क्रीन ऑपरेटर डिब्बे ड्राइविंग आराम और दृश्यता में सुधार करता

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8Y-6976: कैब सन स्क्रीन
8Y-6976: कैब सन स्क्रीन
8Y-6976: कैब सन स्क्रीन
8Y-6976: कैब सन स्क्रीन
8Y-6976: कैब सन स्क्रीन

® सुरक्षात्मक गेट सनस्क्रीन ऑपरेटर डिब्बे ड्राइविंग आराम और दृश्यता में सुधार करता

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

है विवरण:
ऑपरेटर बॉक्स में उपयोग के लिए समायोज्य खराब सनस्क्रीन। सौर स्क्रीन और रक्षक ऑपरेटर को गर्मी और सूरज की रोशनी की चकाचौंध से बचाते हैं।

विशेषताएं:
• समायोज्य (नीचे खींचो/स्क्रॉल) सनस्क्रीन
• रंग: पीवीसी कपड़े
• रंग: चारकोल ग्रे

आवेदन:
कृपया अधिक जानकारी के लिए अपना उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें या अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें।

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।

है विवरण:
ऑपरेटर बॉक्स में उपयोग के लिए समायोज्य खराब सनस्क्रीन। सौर स्क्रीन और रक्षक ऑपरेटर को गर्मी और सूरज की रोशनी की चकाचौंध से बचाते हैं।

विशेषताएं:
• समायोज्य (नीचे खींचो/स्क्रॉल) सनस्क्रीन
• रंग: पीवीसी कपड़े
• रंग: चारकोल ग्रे

आवेदन:
कृपया अधिक जानकारी के लिए अपना उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें या अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें।

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: PVC फ़ैब्रिक
रंग: चारकोल ग्रे
लंबाई (mm): 570
चौड़ाई (mm): 1232
लंबाई (in): 22.44
चौड़ाई (in): 48.50
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: PVC फ़ैब्रिक
रंग: चारकोल ग्रे
लंबाई (mm): 570
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Truck
793D793B793C785789789C789D789B785C785D785B
Off Highway Truck
785D793D789D
अधिक देखें
Truck
793D793B793C785789789C789D789B785C785D785B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
8Y-6976 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
8Y-69768Y-6976
170-4584170-4584
199-4887199-4887
सभी पार्ट्स देखें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
8Y-6976
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
170-4584
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
199-4887
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
6V-7419
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
3J-7354
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
178-8894
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8Y-6976 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8Y-6976 के लिए विवरण

है विवरण:
ऑपरेटर बॉक्स में उपयोग के लिए समायोज्य खराब सनस्क्रीन। सौर स्क्रीन और रक्षक ऑपरेटर को गर्मी और सूरज की रोशनी की चकाचौंध से बचाते हैं।

विशेषताएं:
• समायोज्य (नीचे खींचो/स्क्रॉल) सनस्क्रीन
• रंग: पीवीसी कपड़े
• रंग: चारकोल ग्रे

आवेदन:
कृपया अधिक जानकारी के लिए अपना उपयोगकर्ता पुस्तिका देखें या अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें।

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
पार्ट नंबर 8Y-6976 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: PVC फ़ैब्रिक
रंग: चारकोल ग्रे
लंबाई (mm): 570
चौड़ाई (mm): 1232
लंबाई (in): 22.44
चौड़ाई (in): 48.50
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8Y-6976 के लिए संगत मॉडल

TRUCK

793D 793B 793C 785 789 789C 789D 789B 785C 785D 785B

OFF HIGHWAY TRUCK

785D 793D 789D

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें