NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबअन्य कैब कंपोनेंट9D-5193: कंपार्टमेंट लैच
होम
कैबअन्य कैब कंपोनेंट
9D-5193: कंपार्टमेंट लैच
9D-5193: कंपार्टमेंट लैच

ऑपरेटर केबिन में Cat® कंपार्टमेंट लैच का उपयोग किया जाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
9D-5193: कंपार्टमेंट लैच
9D-5193: कंपार्टमेंट लैच
9D-5193: कंपार्टमेंट लैच
9D-5193: कंपार्टमेंट लैच
9D-5193: कंपार्टमेंट लैच

ऑपरेटर केबिन में Cat® कंपार्टमेंट लैच का उपयोग किया जाता है

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat latches are used to hold doors, access panels, or hoods closed. Cat latches are designed to allow easy entry into specific compartments, and hold them closed while the unit is operating.

Attributes:
• Latch assembly is more robust and provides extended service life.
• Locking
• Easy to assemble
• Specific Individual Mechanisms to suit for all locking purposes.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Cat latches are used to hold doors, access panels, or hoods closed. Cat latches are designed to allow easy entry into specific compartments, and hold them closed while the unit is operating.

Attributes:
• Latch assembly is more robust and provides extended service life.
• Locking
• Easy to assemble
• Specific Individual Mechanisms to suit for all locking purposes.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 109.5
कुल चौड़ाई (mm): 74.7
कुल ऊंचाई (mm): 18.3
होल साइज़ (mm): 6.76
कुल लंबाई (in): 4.311
कुल चौड़ाई (in): 2.941
कुल ऊंचाई (in): 0.720
होल का आकार (in): 0.266
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 109.5
कुल चौड़ाई (mm): 74.7
कुल ऊंचाई (mm): 18.3
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track Loader
983B977L
Motor Grader
12G140G130G120G14G16G
Ripper Scarifier
12G16G130G140G
अधिक देखें
Track Loader
983B977L
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
9D-5193 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
9D-5193 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 9D-5193 के लिए विवरण

Description:
Cat latches are used to hold doors, access panels, or hoods closed. Cat latches are designed to allow easy entry into specific compartments, and hold them closed while the unit is operating.

Attributes:
• Latch assembly is more robust and provides extended service life.
• Locking
• Easy to assemble
• Specific Individual Mechanisms to suit for all locking purposes.

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
पार्ट नंबर 9D-5193 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 109.5
कुल चौड़ाई (mm): 74.7
कुल ऊंचाई (mm): 18.3
होल साइज़ (mm): 6.76
कुल लंबाई (in): 4.311
कुल चौड़ाई (in): 2.941
कुल ऊंचाई (in): 0.720
होल का आकार (in): 0.266
अधिक देखें
पार्ट नंबर 9D-5193 के लिए संगत मॉडल

TRACK LOADER

983B 977L

MOTOR GRADER

12G 140G 130G 120G 14G 16G

RIPPER SCARIFIER

12G 16G 130G 140G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें