NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलब्लेड कटिंग एज और एंड बिट्सबॉक्स ब्लेड कटिंग एज9W-0775: 756.60 मिलीमीटर लंबी स्टील कटिंग एज
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलब्लेड कटिंग एज और एंड बिट्सबॉक्स ब्लेड कटिंग एज
9W-0775: 756.60 मिलीमीटर लंबी स्टील कटिंग एज
9W-0775: 756.60 मिलीमीटर लंबी स्टील कटिंग एज

D10 कटिंग एज 35 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
9W-0775: 756.60 मिलीमीटर लंबी स्टील कटिंग एज
9W-0775: 756.60 मिलीमीटर लंबी स्टील कटिंग एज
9W-0775: 756.60 मिलीमीटर लंबी स्टील कटिंग एज
9W-0775: 756.60 मिलीमीटर लंबी स्टील कटिंग एज
9W-0775: 756.60 मिलीमीटर लंबी स्टील कटिंग एज

D10 कटिंग एज 35 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® cutting edges protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat dozer cutting edges provide the best balance of abrasion and impact resistance. Both Cat cutting edges and end bits are designed as a balanced system to move more material over a longer period with less downtime. This is accomplished by providing great strength for superior breakage resistance, and by offering maximum wear protection from both bottom and face wear on the cutting edge.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes
• Impact and abrasion resistance
• High productivity in any application

Applications
• Production dozing, finish dozing, and overburden removal
• Semi-U and U-blades

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® cutting edges protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat dozer cutting edges provide the best balance of abrasion and impact resistance. Both Cat cutting edges and end bits are designed as a balanced system to move more material over a longer period with less downtime. This is accomplished by providing great strength for superior breakage resistance, and by offering maximum wear protection from both bottom and face wear on the cutting edge.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes
• Impact and abrasion resistance
• High productivity in any application

Applications
• Production dozing, finish dozing, and overburden removal
• Semi-U and U-blades

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 35
Overall Length (mm): 756.6
End 2 Hole Offset (mm): 73.5
Width (in): 15.984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 29.787
End 2 Hole Offset (in): 2.894
Width (mm): 406
End 1 Hole Offset (in): 2.894
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 73.5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 1.378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 35
Overall Length (mm): 756.6
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Bulldozer
9U
Wheel Loader
966H972G II972M XE966 XE966K966966M972H972K972M962M972966XE972XE966M XE
अधिक देखें
Bulldozer
9U
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
9W-0775 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
9W-0775 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 9W-0775 के लिए विवरण

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® cutting edges protect the blade of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat dozer cutting edges provide the best balance of abrasion and impact resistance. Both Cat cutting edges and end bits are designed as a balanced system to move more material over a longer period with less downtime. This is accomplished by providing great strength for superior breakage resistance, and by offering maximum wear protection from both bottom and face wear on the cutting edge.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable cutting edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes
• Impact and abrasion resistance
• High productivity in any application

Applications
• Production dozing, finish dozing, and overburden removal
• Semi-U and U-blades

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 9W-0775 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Hole Spacing (in): 6
Thickness (mm): 35
Overall Length (mm): 756.6
End 2 Hole Offset (mm): 73.5
Width (in): 15.984
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 29.787
End 2 Hole Offset (in): 2.894
Width (mm): 406
End 1 Hole Offset (in): 2.894
Position: Center
End 2 Shape: Straight
Hole Quantity: 5
End 1 Hole Offset (mm): 73.5
Edge Type: Continuous
End 1 Shape: Straight
Thickness (in): 1.378
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material: Boron Steel
Hole Spacing (mm): 152.4
अधिक देखें
पार्ट नंबर 9W-0775 के लिए संगत मॉडल

BULLDOZER

9U

WHEEL LOADER

966H 972G II 972M XE 966 XE 966K 966 966M 972H 972K 972M 962M 972 966XE 972XE 966M XE

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
3K-9770
3K-9770: नट
डीलर से संपर्क करें
8T-9079
8T-9079: 1 1/4-7 थ्रेड 85 मिलीमीटर लंबा प्लो बोल्ट
डीलर से संपर्क करें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें