Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaProduk Cat RemanSistem UdaraTurbocharger10R-2797: GP TURBO B
BerandaProduk Cat RemanSistem UdaraTurbocharger10R-2797: GP TURBO B
10R-2797: GP TURBO B

Turbocharger Remanufaktur

Merek:

Cat® Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.

Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Gambar Produk
10R-2797: GP TURBO B
10R-2797: GP TURBO B

Turbocharger Remanufaktur

Merek:

Cat® Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.

Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Suku cadang asli Cat tersedia
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 10R-2797

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 15,1
Panjang (mm): 434,3
Tinggi (mm): 383,5
Lebar (mm): 434,3
Panjang (in.): 17,1
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 10R-2797

ENGINE INDUSTRI

C18

Lihat Lainnya
Bandingkan Suku Cadang Alternatif
Tinggi (in)
Panjang (in.)
Keterangan
10R-2797
Suku cadang ini:
10R-2797: GP TURBO B

15,1

17,1

Turbocharger Remanufaktur

237-0926
Suku cadang ini:
237-0926: GP TURBO-DASAR

15,9

14,6

Turbocharger

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti