Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongBearing Selongsong117-9435: BEARING
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongBearing Selongsong
117-9435: BEARING
117-9435: BEARING

Bearing Selongsong Lurus

Merek: Cat

Gambar Produk
117-9435: BEARING
117-9435: BEARING

Bearing Selongsong Lurus

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 117-9435
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 117-9435

Unit Pengukuran

ASMetrik
Inside Diameter (mm): 60
Inside Diameter (in): 2,37
Outside Diameter (mm): 75
Outside Diameter (in): 2,96
Overall Length (mm): 70
Overall Length (in): 2,76
Material: Baja
Type: STRAIGHT SLEEVE
Lubang Silang: Ya
Kisaran Diameter Luar (mm): 75
Kisaran Keseluruhan Panjang (mm): 70
Alur Internal: Tidak
Alur Eksternal: Tidak
Kisaran Diameter Dalam (mm): 60
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 117-9435

WHEEL EXCAVATOR

M314F M315D2 M317D2 M313C M313D

EXCAVATOR

M312 M315F M317F

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya