Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup124-7790: Baut Bahu Kepala Hex M10-1,5 x 40 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup124-7790: Baut Bahu Kepala Hex M10-1,5 x 40 mm
124-7790: Baut Bahu Kepala Hex M10-1,5 x 40 mm

Baut Bahu Body Fit Baut Bodi Ground

Merek: Cat

Gambar Produk
124-7790: Baut Bahu Kepala Hex M10-1,5 x 40 mm
124-7790: Baut Bahu Kepala Hex M10-1,5 x 40 mm
124-7790: Baut Bahu Kepala Hex M10-1,5 x 40 mm
124-7790: Baut Bahu Kepala Hex M10-1,5 x 40 mm
124-7790: Baut Bahu Kepala Hex M10-1,5 x 40 mm

Baut Bahu Body Fit Baut Bodi Ground

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 124-7790

Unit Pengukuran

ASMetrik
Pelapisan: Keping Zink (Semprotan Garam 720 jam)
Material: Zink Campuran,Baja Campuran,Cairan Pencegahan Korosi,Baja Karbon
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M10
Thread Size (dia x pitch) (mm): M10x1.5
Bolt Length (mm): 40,0
Grip Length (in): 0,807
Bolt Length (in): 1.575
Grip Length (mm): 20,5
Class or Grade: ISO 898-1 Class 8.8
Bolt Type: Socket Head
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 124-7790

ENGINE MINYAK BUMI

C9 C7

TRAKTOR TIPE TRACK

D6N D5N

ENGINE INDUSTRI

C7 C9 3126B

ENGINE TRUK

C7 3126B 3126E 3126 3116

TRACK LOADER

953C 963C

PAVER ASPAL

BG-260D BG-2455D AP-755 AP-1000D AP-1055D

ENGINE GENSET

3126B

MOTOR GRADER

140M 140G

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti