Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya129-9454: Flensa dengan Diameter Dalam 85 mm
BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya129-9454: Flensa dengan Diameter Dalam 85 mm
129-9454: Flensa dengan Diameter Dalam 85 mm

Flensa Kaptif (2 Baut)

Merek: Cat

Gambar Produk
129-9454: Flensa dengan Diameter Dalam 85 mm
129-9454: Flensa dengan Diameter Dalam 85 mm
129-9454: Flensa dengan Diameter Dalam 85 mm
129-9454: Flensa dengan Diameter Dalam 85 mm
129-9454: Flensa dengan Diameter Dalam 85 mm

Flensa Kaptif (2 Baut)

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 129-9454

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Flensa: Kaptif
Tipe Konektor: Flensa 2 Baut
Material: Besi Cor
Ukuran Lubang (mm): 11 (4X)
Panjang (mm): 138,0
Lebar (mm): 113,0
Ketebalan Flensa (mm): 37,0
Ukuran Lubang (in.): 0,43 (4X)
Panjang (in.): 5,43
Lebar (in.): 4,45
Ketebalan Flensa (in): 1,46
Jarak Antara Lubang Flensa (mm): 116
Jarak Antara Lubang Flensa (in): 4,57
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 129-9454

ALAT BANTU KAPAL LAUT

C32B

ENGINE MINYAK BUMI

3512E 2016 C175-16

TRUK

795F XQ 793F AC 793F CMD 793D 797F 793C 797 793F 795F AC 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ

ENGINE INDUSTRI

C175-16

PEMOMPA

SPF743

ENGINE LOKOMOTIF

C175-16 C175-20

ENGINE

3512E C175-16 C175-20 3516E

ENGINE KAPAL LAUT

C175-16

GENSET

C175-16 C175-16GENSET C175-20

TRUK NON JALAN RAYA

793 793D 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

WHEEL LOADER

994D

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti