BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya138-9231: Bushing Kerucut
BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya138-9231: Bushing Kerucut
138-9231: Bushing Kerucut

Bushing Kerucut Cat® digunakan di Batang Equalizer Suspensi Belakang

Merek: Cat

Gambar Produk
138-9231: Bushing Kerucut
138-9231: Bushing Kerucut
138-9231: Bushing Kerucut
138-9231: Bushing Kerucut
138-9231: Bushing Kerucut

Bushing Kerucut Cat® digunakan di Batang Equalizer Suspensi Belakang

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 138-9231

Unit Pengukuran

ASMetrik
Material: Steel,Carbon Steel
Outside Diameter (mm): 230,0
Inside Diameter (mm): 120,0
Length (mm): 120,0
Outside Diameter (in): 9,06
Inside Diameter (in): 4,72
Length (in): 4,7
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 138-9231

TRUK ARTIKULASI

740 D400E II 740C 735 OEM 740B 745C 735C 740 GC D350E II 735B 745 735

TRUK EJEKTOR

740 D400E II 740B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti