BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongBearing Selongsong154-8546: Bearing Bulat Penjajaran Mandiri OD 260 mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPin Linkage & Bearing SelongsongBearing Selongsong154-8546: Bearing Bulat Penjajaran Mandiri OD 260 mm
154-8546: Bearing Bulat Penjajaran Mandiri OD 260 mm

Bearing Bulat Penjajaran Mandiri Cat® untuk Suspensi Link

Merek: Cat

Gambar Produk
154-8546: Bearing Bulat Penjajaran Mandiri OD 260 mm
154-8546: Bearing Bulat Penjajaran Mandiri OD 260 mm
154-8546: Bearing Bulat Penjajaran Mandiri OD 260 mm
154-8546: Bearing Bulat Penjajaran Mandiri OD 260 mm
154-8546: Bearing Bulat Penjajaran Mandiri OD 260 mm

Bearing Bulat Penjajaran Mandiri Cat® untuk Suspensi Link

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 154-8546

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Dalam (mm): 160,0
Diameter Luar (mm): 260,0
Panjang (mm): 135,0
Diameter Bagian Dalam (in.): 6,299
Diameter Luar (in.): 10,236
Panjang (in.): 5,3149
Material: Steel Bearing
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 154-8546

TRUK NON JALAN RAYA

797F 797 797B

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti