AccueilBoulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses154-8546: Roulement sphérique à alignement automatique de diamètre extérieur de 260 mm
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesAxes de timonerie et paliers lissesPaliers lisses
154-8546: Roulement sphérique à alignement automatique de diamètre extérieur de 260 mm
154-8546: Roulement sphérique à alignement automatique de diamètre extérieur de 260 mm

Roulements sphériques à alignement automatique Cat® pour liaison de suspension

Marque: Cat

Images du produit
154-8546: Roulement sphérique à alignement automatique de diamètre extérieur de 260 mm
154-8546: Roulement sphérique à alignement automatique de diamètre extérieur de 260 mm
154-8546: Roulement sphérique à alignement automatique de diamètre extérieur de 260 mm
154-8546: Roulement sphérique à alignement automatique de diamètre extérieur de 260 mm
154-8546: Roulement sphérique à alignement automatique de diamètre extérieur de 260 mm

Roulements sphériques à alignement automatique Cat® pour liaison de suspension
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
Diagramme des pièces pour 154-8546
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 154-8546

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre intérieur (mm): 160
Diamètre extérieur (mm): 260
Longueur (mm): 135 (Inner Bearing)
Diamètre intérieur (in): 6,299
Diamètre extérieur (in): 10,236
Longueur (in): 5.3149 (Inner Bearing)
Material: Steel Bearing
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 154-8546

TOMBEREAU DE CHANTIER

797F 797 797B

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert