BerandaUndercarriageSuku Cadang Undercarriage LainnyaBushing dan Bearing175-4071: Diameter Dalam Bearing Selongsong Lurus 46 mm
BerandaUndercarriageSuku Cadang Undercarriage LainnyaBushing dan Bearing175-4071: Diameter Dalam Bearing Selongsong Lurus 46 mm
175-4071: Diameter Dalam Bearing Selongsong Lurus 46 mm

Cat® Diameter Dalam Bearing Selongsong Lurus 46 mm Digunakan Di Gandar Depan

Merek: Cat

Gambar Produk
175-4071: Diameter Dalam Bearing Selongsong Lurus 46 mm
175-4071: Diameter Dalam Bearing Selongsong Lurus 46 mm
175-4071: Diameter Dalam Bearing Selongsong Lurus 46 mm
175-4071: Diameter Dalam Bearing Selongsong Lurus 46 mm

Cat® Diameter Dalam Bearing Selongsong Lurus 46 mm Digunakan Di Gandar Depan

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 175-4071

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Bagian Dalam (in.): 1,811
Diameter Dalam (in.): 1,81
Diameter Dalam (mm): 46,0
Diameter Dalam (mm): 46,0
Panjang (in.): 1,57
Panjang (mm): 40,0
Diameter Luar (in.): 1,97
Diameter Luar (in.): 1,968
Diameter Luar (mm): 50,0
Diameter Luar (mm): 50,0
Berat (kg): 0,03
Bobot (lb): 0,07
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 175-4071

WHEEL EXCAVATOR

M322C M318C MH

EXCAVATOR

M318 M320

BACKHOE LOADER

415 416 428 430 420 432 420XE 420F2 416F2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti