Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerlengkapan BengkelPekerjaan LogamPemotong Logam204-7933: Penginstal Stud Metrik
BerandaPerlengkapan BengkelPekerjaan LogamPemotong Logam204-7933: Penginstal Stud Metrik
204-7933: Penginstal Stud Metrik

Cat® Stud Installation Tool allows for quick and easy installation of metric stud using a standard wrench, ensuring efficient stud placement

Merek: Cat

Gambar Produk
204-7933: Penginstal Stud Metrik
204-7933: Penginstal Stud Metrik

Cat® Stud Installation Tool allows for quick and easy installation of metric stud using a standard wrench, ensuring efficient stud placement

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 204-7933

Unit Pengukuran

ASMetrik
Weight (kg): 0,059
Weight (lb): 0,13
Overall Length (mm): 69,85
Overall Length (in): 2,75
Hex Size (mm): 41,4
Hex Size (in): 1,63
Internal Thread: M20x2.5
Material: Steel,Carbon Steel
Ukuran (in.): M20 x 2,5
Ukuran (mm): M20 x 2,5
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti