Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring236-5193: SEAL O-RING
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingO-Ring
236-5193: SEAL O-RING
236-5193: SEAL O-RING

O-ring

Merek: Cat

Gambar Produk
236-5193: SEAL O-RING

O-ring

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 236-5193
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 236-5193

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Penampang Silang (mm): 2,5
Diameter Penampang Silang (in.): 0,098
Diameter Dalam (mm): 13
Diameter Bagian Dalam (in.): 0,512
Material: NBR (75),NBR - Nitril,Karet Nitril/NBR/HNBR/XNBR,NBR (Nitril butadiena)
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 236-5193

WHEEL EXCAVATOR

M323F M313-07 M313C M314 MH3026 M313D M315 M315C M315D M322D2 MH MH3024 M315D2 M322D MH M317D2 M318D MH M322F M314F M322D M322C M320F M314-07 M318D M316C M322 M318C M320 M316F M316D M318F M318 M319 M316 M317 M320D2 M322D2 M318C MH M324D2 MH

EXCAVATOR

MH3022 MH3024 M318F M315F M317F

MATERIAL HANDLER

MH3022 MH3024

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya