Caterpillar
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Pilih Toko

Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.

Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

246-8177: Soket Impact Fraksional 6 Titik Kepala 1/2
BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket246-8177: Soket Impact Fraksional 6 Titik Kepala 1/2
Beranda246-8177: Soket Impact Fraksional 6 Titik Kepala 1/2

246-8177: Soket Impact Fraksional 6 Titik Kepala 1/2

Soket Impak Fraksional Cat® (1 in) (Penggerak 1/2 in) (6 Titik)

Merek: Cat

Gambar Produk

246-8177: Soket Impact Fraksional 6 Titik Kepala 1/2
246-8177: Soket Impact Fraksional 6 Titik Kepala 1/2

246-8177: Soket Impact Fraksional 6 Titik Kepala 1/2

Soket Impak Fraksional Cat® (1 in) (Penggerak 1/2 in) (6 Titik)

Merek: Cat

Keterangan untuk nomor suku cadang 246-8177

Keterangan:
Soket impak Cat dipasang pada alat atau adaptor Cat yang kompatibel dengan penggerak Cat yang digunakan untuk perawatan dan penyetelan kecepatan tinggi di sekitar ruang yang sempit.

Atribut:
• Soket impak 1 inci, 6 titik
• Panjang standar
• Penggerak persegi 1/2 inci
• Lapisan atas oksida hitam

Peringatan:Kanker dan Kelainan Reproduksi - www.P65Warnings.ca.gov

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 246-8177

Unit Pengukuran

    Deskripsi Material:

    Baja

    Lapisan akhir:

    Oksida Hitam

    Ukuran (in.):

    1

    Warna Standar:

    Hitam

    Panjang (in.):

    3,1

    Panjang Keseluruhan (in.):

    3,06

Kunci

Kunci

Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti