Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerlengkapan BengkelAlatKunci Pas256-4879: Kunci Torx, T50
BerandaPerlengkapan BengkelAlatKunci Pas256-4879: Kunci Torx, T50
256-4879: Kunci Torx, T50

Cat® L-Shaped Torx Wrench provides torque for tightening or loosening Torx screws in equipment components

Merek: Cat

Gambar Produk
256-4879: Kunci Torx, T50
256-4879: Kunci Torx, T50

Cat® L-Shaped Torx Wrench provides torque for tightening or loosening Torx screws in equipment components

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
KeteranganSpesifikasi
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 256-4879

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (mm): 95,25
Panjang (in.): 3,75
Weight (kg): 0,064
Weight (lb): 0,141
Material: baja
Panjang Flute (in.): 0,348
Panjang Flute (mm): 8,84
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti