Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial294-5579: Bearing Penjajaran Sendiri dengan Diameter Luar 105 mm
BerandaDrivetrainDiferensialBearing Diferensial294-5579: Bearing Penjajaran Sendiri dengan Diameter Luar 105 mm
294-5579: Bearing Penjajaran Sendiri dengan Diameter Luar 105 mm

Bearing Biasa Bulat Penjajaran Sendiri Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
294-5579: Bearing Penjajaran Sendiri dengan Diameter Luar 105 mm
294-5579: Bearing Penjajaran Sendiri dengan Diameter Luar 105 mm
294-5579: Bearing Penjajaran Sendiri dengan Diameter Luar 105 mm
294-5579: Bearing Penjajaran Sendiri dengan Diameter Luar 105 mm
294-5579: Bearing Penjajaran Sendiri dengan Diameter Luar 105 mm

Bearing Biasa Bulat Penjajaran Sendiri Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 294-5579

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang Bagian Dalam (in.): 2,48
Panjang (in.): 2,48
Panjang Bagian Dalam (mm): 63,0
Panjang (mm): 63,0
Panjang Bagian Luar (in.): 1,575
Panjang Bagian Luar (mm): 40,0
Diameter Luar (mm): 105,0
Diameter Dalam (mm): 60,0
Diameter Luar (in.): 4,134
Diameter Bagian Dalam (in.): 2,362
Diameter (in.): 3,22,3,622
Diameter (mm): 82,0,92,0
Material: Steel Bearing
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 294-5579

COMPACT WHEEL LOADER

907H 908H 906H

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti