Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

Beranda2P-1287: BAUT
Beranda2P-1287: BAUT
2P-1287: BAUT

Merek: Cat

fallback-image
Dihentikan
2P-1287: BAUT
Hubungi dealer Anda untuk mendapatkan opsi pengganti.

Merek: Cat

DIHENTIKAN
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Keterangan untuk nomor suku cadang 2P-1287

Kami masih berupaya menambahkan deskripsi untuk suku cadang ini.

Spesifikasi untuk nomor suku cadang 2P-1287

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bolt Length (in): 0.5
Bolt Length (mm): 12,7
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 0,094
Grip Length (mm): 2,39
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Material: Baja Karbon
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 2P-1287

GENERATOR

SR4

WHEEL TRACTOR

627 627B

ENGINE KAPAL LAUT

D333C 3304 3306 D330C

TRACK LOADER

941B 977K 951C 951B 955K 955L 941

SOIL COMPACTOR

815

WHEEL DOZER

814

LANDFILL COMPACTOR

816

MOTOR GRADER

12G 120G 120 140G 12F 130G 140 14E

WHEEL LOADER

920 980B 930 966C 950

WHEEL SKIDDER

518 528

TRAKTOR TIPE TRACK

D7F D5 D4D D6C

ENGINE INDUSTRI

3304 3306 D333C D330C

PIPELAYER

572F 571F 561C

WHEEL SCRAPER

627 627B 637 637B

EXCAVATOR

225 235

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti