Acasă2P-1287: BOLT
Acasă2P-1287: BOLT
2P-1287: BOLT

Marcă: Cat

fallback-image
Întrerupt
2P-1287: BOLT
Contact your dealer for replacement options.

Marcă: Cat

ÎNTRERUPT
Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Descriere pentru cod articol 2P-1287

Încă lucrăm la adăugarea unei descrieri pentru această piesă.

Specificații pentru cod articol 2P-1287

Unități de măsură

SUAMetric
Bolt Length (in): 0.5
Bolt Length (mm): 12,7
Bolt Type: Hex Flange Head
Grip Length (in): 0,094
Grip Length (mm): 2,39
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): 3/8-16
Material: Oțel carbon
Thread Size (in): 0.015
Thread Size (mm): 0.375
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/8x16
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 2P-1287

TRACTOR CU ROŢI

627 627B

TRACTOARE CU ȘENILE

D7F D5 D4D D6C

GENERATOR

SR4

TROLIU CU ROŢI

518 528

ÎNCĂRCĂTOR PE ROŢI

920 980B 930 966C 950

UTILAJ DE INSTALAT CONDUCTE

572F 571F 561C

COMPACTOR DE SOL

815

BULDOZER CU ROŢI

814

MOTOR MARITIM

D333C 3304 3306 D330C

MOTOR INDUSTRIAL

3304 3306 D333C D330C

ÎNCĂRCĂTOR CU ŞENILE

941B 977K 951C 951B 955K 955L 941

EXCAVATOR

225 235

COMPACTOR PENTRU GROPI DE GUNOI

816

SCREPER PE ROŢI

627 627B 637 637B

AUTOGREDER

12G 120G 120 140G 12F 130G 140 14E

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită