Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisHidraulikKit Seal Silinder308-7824: KIT-SEAL SILINDER HIDRAULIK UKURAN STANDAR
Beranda
Kit Peningkatan & PerbaikanKit Perbaikan & ServisHidraulikKit Seal Silinder
308-7824: KIT-SEAL SILINDER HIDRAULIK UKURAN STANDAR
308-7824: KIT-SEAL SILINDER HIDRAULIK UKURAN STANDAR

Kit Seal Silinder Hidraulik Cat® berisi semua seal yang diperlukan untuk penggantian seal lengkap standar nominal (Hingga 0,25 mm Maks (0,010 INCH) silinder hidraulik ukuran lubang

Merek: Cat

Gambar Produk
Seal Dua Bagian dengan Diameter Lubang 150mm
Seal U-Cup dengan Diameter Dalam 103,4 mm
Ring Penunjang Plastik Diameter Luar 151mm
Seal Wiper Tipe Bibir Diameter Dalam 102,5mm
Ring Silinder Hidraulik ID 141,93 mm
Pemandu Piston Ring Keausan dengan Diameter Luar 149,81 mm
Seal O-Ring Diameter Dalam 139,6 mm
Seal Cylinder Head Bucket Diameter Luar 146,99 m
Ring Penunjang Diameter Internal 105mm
Seal Penyangga Poros Diameter 105 mm
308-7824: KIT-SEAL SILINDER HIDRAULIK UKURAN STANDAR

Kit Seal Silinder Hidraulik Cat® berisi semua seal yang diperlukan untuk penggantian seal lengkap standar nominal (Hingga 0,25 mm Maks (0,010 INCH) silinder hidraulik ukuran lubang

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Item disertakan

Tidak tersedia hasil.

495-8212: Seal Dua Bagian dengan Diameter Lubang 150mm
495-8212: Seal Dua Bagian dengan Diameter Lubang 150mmKuantitas: 1
170-9864: Seal U-Cup dengan Diameter Dalam 103,4 mm
170-9864: Seal U-Cup dengan Diameter Dalam 103,4 mmKuantitas: 1
198-2643: Ring Penunjang Plastik Diameter Luar 151mm
198-2643: Ring Penunjang Plastik Diameter Luar 151mmKuantitas: 1
165-9290: Seal Wiper Tipe Bibir Diameter Dalam 102,5mm
165-9290: Seal Wiper Tipe Bibir Diameter Dalam 102,5mmKuantitas: 1
096-1581: Ring Silinder Hidraulik ID 141,93 mm
096-1581: Ring Silinder Hidraulik ID 141,93 mmKuantitas: 1
116-3589: Pemandu Piston Ring Keausan dengan Diameter Luar 149,81 mm
116-3589: Pemandu Piston Ring Keausan dengan Diameter Luar 149,81 mmKuantitas: 1
095-1633: Seal O-Ring Diameter Dalam 139,6 mm
095-1633: Seal O-Ring Diameter Dalam 139,6 mmKuantitas: 1
264-5302: Seal Cylinder Head Bucket Diameter Luar 146,99 m
264-5302: Seal Cylinder Head Bucket Diameter Luar 146,99 mKuantitas: 1
7Y-4669: Ring Penunjang Diameter Internal 105mm
7Y-4669: Ring Penunjang Diameter Internal 105mmKuantitas: 1
128-9265: Seal Penyangga Poros Diameter 105 mm
128-9265: Seal Penyangga Poros Diameter 105 mmKuantitas: 1
Menunjukkan 1 hingga 10 dari 10
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya