Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaEngineSistem Bahan BakarInjektor Bahan Bakar320-0655: Gp Injektor-Bahan Bakar
BerandaEngineSistem Bahan BakarInjektor Bahan Bakar320-0655: Gp Injektor-Bahan Bakar
320-0655: Gp Injektor-Bahan Bakar

Injektor Bahan Bakar

Merek: Cat

Gambar Produk
320-0655: Gp Injektor-Bahan Bakar
320-0655: Gp Injektor-Bahan Bakar

Injektor Bahan Bakar

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 320-0655

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 5,1
Panjang (mm): 223,5
Tinggi (mm): 129,5
Lebar (mm): 121,9
Panjang (in.): 8,8
Material: Fuel Fluid
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 320-0655

GENERATOR

LC30XX

ENGINE INDUSTRI

C6.6

GENSET

C6.6

ENGINE GENSET

POWER SYS

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti