Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer380-2680: Ribg Seal Diameter Dalam 16mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasRing & Spacer380-2680: Ribg Seal Diameter Dalam 16mm
380-2680: Ribg Seal Diameter Dalam 16mm

Ring Perapat Plastik Diameter Dalam 16 mm Cat®

Merek: Cat

Gambar Produk
380-2680: Ribg Seal Diameter Dalam 16mm
380-2680: Ribg Seal Diameter Dalam 16mm
380-2680: Ribg Seal Diameter Dalam 16mm
380-2680: Ribg Seal Diameter Dalam 16mm
380-2680: Ribg Seal Diameter Dalam 16mm

Ring Perapat Plastik Diameter Dalam 16 mm Cat®

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 380-2680

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tipe Ring: Rata
Diameter Luar (mm): 35,0
Diameter Dalam (mm): 16,0
Ketebalan (mm): 1,6
Outside Diameter (in): 1,378
Thickness (in): 0,063
Inside Diameter (in): 0,63
Material: Polyamide Plastic,Corrosion Preventative Fluid
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 380-2680

PAVING COMPACTOR

CB-22B CC2.7 CB2.7 CB2.5

COMPACT TRACK LOADER

249D 239D

KOMPAKTOR

CB-34B XW CC-34B CC-24B CB-22B CB-24B CB-34B CB-32B CB-36B

UTILITY COMPACTOR

CC2.7 GC CC2.6 CB2.5 GC CB2.7 GC CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0

ENGINE INDUSTRI

C2.2 C1.5

SKID STEER LOADER

232D3 236D3 232D

COMPACTOR ASPAL

CC2.7 GC CB22B CB2.7 GC CB2.5 GC

ENGINE - INDUSTRI

XQ20

ENGINE

C1.7

GENSET

D25 C2.2 D30 XQ20T4F

VIBRATORY COMPACTOR

CC4.0

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti