Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Tumpukan381-3245: CM SEAL-BESAR
Beranda
Perangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Tumpukan
381-3245: CM SEAL-BESAR
381-3245: CM SEAL-BESAR

Seal Massal

Merek: Cat

Gambar Produk
381-3245: CM SEAL-BESAR
381-3245: CM SEAL-BESAR
381-3245: CM SEAL-BESAR
381-3245: CM SEAL-BESAR
381-3245: CM SEAL-BESAR

Seal Massal

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 381-3245
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 381-3245

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bulk Unit of Measure: CM
Ketebalan Penampang Silang (mm): 140
Lebar Penampang Silang (mm): 300
Deskripsi Material: Karet Terkembang CR (sel tertutup) digunakan untuk bantalan dan seal statis yang membutuhkan ketahanan yang sangat bagus terhadap oli dan cuaca.
Material: CR - Karet Terkembang Kloroprena
Perekat: Ya
Ketebalan Penampang Silang (in.): 5,51
Lebar Penampang Silang (in.): 11,81
Catatan: Dimensi dan Deskripsi Material diberikan hanya untuk referensi.
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 381-3245

MOTOR GRADER

140 GC 16GC 160K 140K 2 140K 140 120K 160 12K 120 GC 120K 2

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya