BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya433-0619: Saringan Sejajar"1 3/16"
BerandaHidraulikKomponen Hidraulik Lainnya433-0619: Saringan Sejajar"1 3/16"
433-0619: Saringan Sejajar"1 3/16"

Cat® Saringan Sejajar ORFS 1 3/16"

Merek: Cat

Gambar Produk
433-0619: Saringan Sejajar"1 3/16"
433-0619: Saringan Sejajar"1 3/16"
433-0619: Saringan Sejajar"1 3/16"
433-0619: Saringan Sejajar"1 3/16"
433-0619: Saringan Sejajar"1 3/16"

Cat® Saringan Sejajar ORFS 1 3/16"

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 433-0619

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Baja
Peringkat Efisiensi: 234 mikron
Panjang (mm): 155,0
Ukuran Hex (mm): 35,0
Panjang (in.): 6,09
Ukuran Hex (in.): 1,38
Material: Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 433-0619

TRUK

785G 797F 793F 795F AC 785 794 AC 795F XQ 793F AC 793F CMD 793F OEM 793F XQ

PEMOTONG ROTARI

RC20

TRUK NON JALAN RAYA

789G 793 789 798 785 794 AC 796 AC 793F 798 AC

WHEEL LOADER

994K 995

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti