Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya438-3101: Seal Crankshaft Diameter Dalam 249,70mm
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiSeal, Gasket & O-RingSeal Lainnya438-3101: Seal Crankshaft Diameter Dalam 249,70mm
438-3101: Seal Crankshaft Diameter Dalam 249,70mm

Seal Crankshaft Depan dan Belakang Putaran Searah Jarum Jam Cat® untuk Blok Silinder

Merek: Cat

Gambar Produk
438-3101: Seal Crankshaft Diameter Dalam 249,70mm
438-3101: Seal Crankshaft Diameter Dalam 249,70mm
438-3101: Seal Crankshaft Diameter Dalam 249,70mm
438-3101: Seal Crankshaft Diameter Dalam 249,70mm
438-3101: Seal Crankshaft Diameter Dalam 249,70mm

Seal Crankshaft Depan dan Belakang Putaran Searah Jarum Jam Cat® untuk Blok Silinder

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 438-3101

Unit Pengukuran

ASMetrik
Diameter Lubang (in.): 11,22
Diameter Lubang (mm): 285,0
Lebar Keseluruhan (in.): 0,866
Lebar Keseluruhan (mm): 22,0
Material Perapat Primer: ACM (Poliakrilat)
Tipe Seal: Tipe Bibir
Diameter Poros (in.): 9,842
Diameter Poros (mm): 250,0
Gaya: NPI
Material: Teflon Plastic,Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic,Plastic Plastic,Carbon Steel
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 438-3101

GENERATOR

SR5

ENGINE MINYAK BUMI

C175-16

TRUK

795F XQ 793F AC 793F CMD 797F 797 793F 795F AC 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ

ENGINE INDUSTRI

C175-16

ENGINE LOKOMOTIF

C175-16 C175-20

ENGINE

C175-16 C175-20

ENGINE KAPAL LAUT

C175-16

GENSET

C175-16 SR5 C175-16GENSET C175-20

TRUK NON JALAN RAYA

793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti