Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup448-9996: Baut Kepala Hex Ulir M24X3
BerandaPerangkat Keras, Seal & Barang Habis PakaiPerangkat KerasPengencangBaut & Sekrup448-9996: Baut Kepala Hex Ulir M24X3
448-9996: Baut Kepala Hex Ulir M24X3

Baut Kepala Hex

Merek: Cat

Gambar Produk
448-9996: Baut Kepala Hex Ulir M24X3
448-9996: Baut Kepala Hex Ulir M24X3
448-9996: Baut Kepala Hex Ulir M24X3
448-9996: Baut Kepala Hex Ulir M24X3
448-9996: Baut Kepala Hex Ulir M24X3

Baut Kepala Hex

Merek: Cat

DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 448-9996

Unit Pengukuran

ASMetrik
Ukuran Ulir (dia x pitch) (mm): M24x3
Bolt Length (in): 1.969
Deskripsi Material: Kelas Cat 10.9 (Kekuatan Tensil Maksimum 1040 MPa)
Panjang Baut (mm): 50,0
Material: Baja,Baja Campuran Rendah,Zink Campuran
Tipe Baut: Baut Kepala Hex
Pelapisan: Zink Elektroplat
Tinggi Kepala (mm): 15,4
Grip Length (in): 0,354
Penggerak (mm): 36,0
Panjang Pegangan (mm): 9,0
Thread: Coarse
Thread Size (in - TPI) (in): M24-3
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M24
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 448-9996

TOOLCARRIER TERPADU

IT14G IT24F IT28G IT28F

MOTOR GRADER

14M

COMPACT WHEEL LOADER

930 926

WHEEL LOADER

950GC 924GZ 928H 928G 924F 928HZ 924H 938K 924G 938M 926 930G 924K 926M 930H 930K 924HZ 924 930M 930 950 GC

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti