Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

Beranda4W-4539: G KARTRID
Beranda4W-4539: G KARTRID
4W-4539: G KARTRID

Kartrid Turbocharger

Merek: Cat

Gambar Produk
4W-4539: G KARTRID
4W-4539: G KARTRID

Kartrid Turbocharger

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Suku cadang Cat Reman yang tersedia
Suku cadang berikut adalah suku cadang Cat® Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.

Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

alternatif.
Suku cadang berikut adalah suku cadang Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.
alternatif.
0R-5362
0R-5362 : Kartrid Turbocharger Cat® Reman
Periksa Harga
Bandingkan Suku Cadang Alternatif
4W-4539
Suku cadang ini:
4W-4539: G KARTRID
Tinggi (in)

9,4

Panjang (in.)

12,1

Keterangan

Kartrid Turbocharger

0R-5362
Suku cadang ini:
0R-5362: Kartrid Turbocharger Cat® Reman
Tinggi (in)

10,1

Panjang (in.)

13,3

Keterangan

Kartrid Turbocharger Cat Reman

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya