Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak ada saran hasil. Coba lagi.
Mendaftar
Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Peralatan

BerandaProduk Cat RemanSistem UdaraKartrid Turbo0R-5362: Kartrid Turbocharger Cat® Reman
Beranda
Produk Cat RemanSistem UdaraKartrid Turbo
0R-5362: Kartrid Turbocharger Cat® Reman
0R-5362: Kartrid Turbocharger Cat® Reman

Kartrid Turbocharger Cat Reman

Merek:

Cat® Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.

Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Gambar Produk
0R-5362: Kartrid Turbocharger Cat® Reman
0R-5362: Kartrid Turbocharger Cat® Reman

Kartrid Turbocharger Cat Reman

Merek:

Cat® Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.

Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Cat® Reman
Cat Reman
Perbedaan Cat Reman dapat ditemukan di komitmen kami dalam memberikan kualitas seperti baru. Dari desain dan rekayasa hingga perakitan dan kontrol kualitas, talenta terbaik kami menggunakan teknik canggih untuk membuat rangkaian lebih dari 8000 produk Cat Reman kami –– semuanya didukung dengan Garansi Suku Cadang Caterpillar† 12 bulan yang sama seperti baru.
Batasan † mungkin berlaku. Untuk detail lengkap tentang Garansi Terbatas Caterpillar yang berlaku, hubungi dealer Cat resmi.

Suku Cadang Asli Cat Tersedia
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 0R-5362
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 0R-5362

Unit Pengukuran

ASMetrik
Tinggi (in): 10,1
Panjang (mm): 337,8
Tinggi (mm): 256,5
Lebar (mm): 256,5
Panjang (in.): 13,3
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 0R-5362

ENGINE - GENSET

3408B 3408C 3408

ENGINE - TRUK

3406B

ENGINE - INDUSTRI

G3408C G3408 G3408B

PRODUK KAPAL LAUT

3408B 3408 3412

Lihat Lainnya
Bandingkan Suku Cadang Alternatif
0R-5362
Suku cadang ini:
0R-5362: Kartrid Turbocharger Cat® Reman
Tinggi (in)

10,1

Panjang (in.)

13,3

Keterangan

Kartrid Turbocharger Cat Reman

4W-4539
Suku cadang ini:
4W-4539: G KARTRID
Tinggi (in)

9,4

Panjang (in.)

12,1

Keterangan

Kartrid Turbocharger

7W-0489
Suku cadang ini:
7W-0489: G Kartrid
Tinggi (in)

14,3

Panjang (in.)

10,1

Keterangan

Kartrid Turbocharger

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya