Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaPeralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam Bucket & Perlindungan PinggiranPinggiran Tajam Bucket522-9289: PINGGIRAN-TAJAM-SEM
BerandaPeralatan Pengolah TanahPinggiran Tajam Bucket & Perlindungan PinggiranPinggiran Tajam Bucket522-9289: PINGGIRAN-TAJAM-SEM
522-9289: PINGGIRAN-TAJAM-SEM

Merek: Cat

Gambar Produk
522-9289: PINGGIRAN-TAJAM-SEM
522-9289: PINGGIRAN-TAJAM-SEM
522-9289: PINGGIRAN-TAJAM-SEM
522-9289: PINGGIRAN-TAJAM-SEM
522-9289: PINGGIRAN-TAJAM-SEM
522-9289: PINGGIRAN-TAJAM-SEM

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 522-9289

Unit Pengukuran

ASMetrik
Hole Spacing (in): 9,843
End 1 Hole Spacing (mm): 250,0
Edge Length (in): 31,102
Thickness (mm): 32,0
End 1 Hole Spacing (in): 9,843
End 2 Hole Offset (mm): 145,0
Width (in): 11,417
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 790,0
End 2 Hole Offset (in): 5,709
Width (mm): 290,0
End 1 Hole Offset (in): 5,709
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 145,0
End 2 Hole Spacing (mm): 250,0
Thickness (in): 1,26
End 2 Hole Spacing (in): 9,843
End Shape 2: Straight
Material: Carbon Steel
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 250,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 522-9289

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti