AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăMargini ascuțite cupă522-9289: MARGINE TĂIETOARE SEM
AcasăUnelte în contact cu solulMuchii de tăiere și protecție pentru cupăMargini ascuțite cupă522-9289: MARGINE TĂIETOARE SEM
522-9289: MARGINE TĂIETOARE SEM

Marcă: Cat

Imaginile produselor
522-9289: MARGINE TĂIETOARE SEM
522-9289: MARGINE TĂIETOARE SEM
522-9289: MARGINE TĂIETOARE SEM
522-9289: MARGINE TĂIETOARE SEM
522-9289: MARGINE TĂIETOARE SEM
522-9289: MARGINE TĂIETOARE SEM

Marcă: Cat

Informații privind garanția
Politica de returnare
DiagramăDescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 522-9289

Unități de măsură

SUAMetric
Hole Spacing (in): 9,843
End 1 Hole Spacing (mm): 250,0
Edge Length (in): 31,102
Thickness (mm): 32,0
End 1 Hole Spacing (in): 9,843
End 2 Hole Offset (mm): 145,0
Width (in): 11,417
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 790,0
End 2 Hole Offset (in): 5,709
Width (mm): 290,0
End 1 Hole Offset (in): 5,709
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 145,0
End 2 Hole Spacing (mm): 250,0
Thickness (in): 1,26
End 2 Hole Spacing (in): 9,843
End Shape 2: Straight
Material: Carbon Steel
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 250,0
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 522-9289

În prezent, nu dispunem de informații de compatibilitate pentru această piesă.

CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită