Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie tnące łyżki522-9289: KRAWĘDŹ TNĄCA
Strona głównaOsprzęt do prac ziemnychKrawędzie tnące i osłony krawędzi łyżkiKrawędzie tnące łyżki522-9289: KRAWĘDŹ TNĄCA
522-9289: KRAWĘDŹ TNĄCA

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
522-9289: KRAWĘDŹ TNĄCA
522-9289: KRAWĘDŹ TNĄCA
522-9289: KRAWĘDŹ TNĄCA
522-9289: KRAWĘDŹ TNĄCA
522-9289: KRAWĘDŹ TNĄCA
522-9289: KRAWĘDŹ TNĄCA

Marka: Cat

Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 522-9289

Jednostki miary

USAMetryczny
Hole Spacing (in): 9,843
End 1 Hole Spacing (mm): 250,0
Edge Length (in): 31,102
Thickness (mm): 32,0
End 1 Hole Spacing (in): 9,843
End 2 Hole Offset (mm): 145,0
Width (in): 11,417
Wear or Durability: Standard
Edge Length (mm): 790,0
End 2 Hole Offset (in): 5,709
Width (mm): 290,0
End 1 Hole Offset (in): 5,709
Hole Quantity: 3
Edge Shape: Continuous
End 1 Hole Offset (mm): 145,0
End 2 Hole Spacing (mm): 250,0
Thickness (in): 1,26
End 2 Hole Spacing (in): 9,843
End Shape 2: Straight
Material: Carbon Steel
Attachment Method: Bolt-On
End Shape 1: Straight
Hole Spacing (mm): 250,0
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 522-9289

Aktualnie nie mamy żadnych informacji o kompatybilności tej części.

LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione