Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaKabinSistem HVAC KabinKomponen HVAC Kabin Lainnya552-8910: Katup Ekspansi AC 2 Ton
BerandaKabinSistem HVAC KabinKomponen HVAC Kabin Lainnya552-8910: Katup Ekspansi AC 2 Ton
552-8910: Katup Ekspansi AC 2 Ton

Katup Ekspansi AC 2 Ton Cat® digunakan di Kabin Operator

Merek: Cat

Gambar Produk
552-8910: Katup Ekspansi AC 2 Ton
552-8910: Katup Ekspansi AC 2 Ton
552-8910: Katup Ekspansi AC 2 Ton
552-8910: Katup Ekspansi AC 2 Ton
552-8910: Katup Ekspansi AC 2 Ton

Katup Ekspansi AC 2 Ton Cat® digunakan di Kabin Operator

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 552-8910

Unit Pengukuran

ASMetrik
Deskripsi Material: Aluminium
Panjang (mm): 88,0
Ukuran Ulir (mm): M8X1,25
Panjang (in.): 3,46
Material: Alloy Aluminum
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 552-8910

ROTARY MIXER

RM800

TRUK EJEKTOR

740

RECLAIMER MIXER

RM800 RM400

SOIL COMPACTOR

825 825K 815K 815

BACKHOE LOADER

416 428 420 434 432 444

TRUK NON JALAN RAYA

777G 777 775 773

WHEEL DOZER

834 834K 824K 814K 814 824

MOTOR GRADER

120 140

LANDFILL COMPACTOR

816K 836 826 836K 816 826K

COMPACT WHEEL LOADER

930 938 926

WHEEL LOADER

980 XE 962M Z 962 982XE 966 988 XE 972M 972 972L 950M Z 972 XE 814K 966 XE 986 966XE 980 982 988GC 980GC 988 962L 986K 950M 995 950L 962M 992 972M XE 966M XE 980XE 988K XE 926 988K 924 980L 930 972XE 980M 938 966L 966M 950 982 XE 982M

ROAD RECLAIMER

RM800 RM400 RM600

TRUK

775G 773G LRC 777G 775G OEM 773G 775G LRC

TRUK ARTIKULASI

740 GC 725 745 730 735

TRAKTOR TIPE TRACK

D6 D5 D8 D7 D6XE D6 XE D6T

MUAT ANGKUT BUANG

R1700 XE R1700

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti