Caterpillar

Pilih Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Mendaftar
Caterpillar

Pilih Toko

Untuk harga & ketersediaan

Pilih Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Pilih Peralatan

BerandaHidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik8C-5154: Seal Silinder Hidraulik OD 267,46 mm
Beranda
HidraulikSilinder Hidraulik & KomponenSeal Silinder Hidraulik
8C-5154: Seal Silinder Hidraulik OD 267,46 mm
8C-5154: Seal Silinder Hidraulik OD 267,46 mm

Tipe 3

Merek: Cat

Gambar Produk
8C-5154: Seal Silinder Hidraulik OD 267,46 mm
8C-5154: Seal Silinder Hidraulik OD 267,46 mm

Tipe 3

Merek: Cat

Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Apakah Akan Sesuai?Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Tambah Peralatan
Apakah sesuai atau perlu perbaikan? Tambahkan peralatan Anda untuk mengetahui apakah suku cadang ini sesuai atau tersedia opsi untuk perbaikan.
Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Diagram suku cadang untuk 8C-5154
Lihat Diagram Suku Cadang Terperinci
Tambahkan Peralatan Anda
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 8C-5154

Unit Pengukuran

ASMetrik
Bentuk Seal: Tipe 3
Diameter Lubang (in.): 10,5
Dia Besar: 0,03
Diameter Lubang (mm): 266,7
Diameter Alur - B (+/- 0,0762 mm) (mm): 238,25
Lebar Alur - A (+/- 0,0508 mm) (mm): 17,53
Diameter Alur - B (+/- 0,003inci) (in.): 9,38
Lebar Alur - A (+/- 0,002 inci) (in.): 0,69
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 8C-5154

Kami saat ini tidak memiliki informasi kompatibilitas untuk suku cadang ini.

KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti