HjemHydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder8C-5154: Stempeltetning
Hjem
HydraulikkHydraulikksylindre og komponenterTetningssett for hydraulikksylinder
8C-5154: Stempeltetning
8C-5154: Stempeltetning

Type 3

Merke: Cat

Produktbilder
8C-5154: Stempeltetning
8C-5154: Stempeltetning

Type 3

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 8C-5154
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 8C-5154

Måleenheter

USMetrisk
Sporbredde - A (+/- 0,002 tommer): 0,69
Overdimensjonerte mål: 0,030
Tetningsform: Type 3
Borediameter (tommer): 10,50
Sporbredde - A (+/- 0,0508 mm): 17,53
Spordiameter - B (+/- 0,003 tommer): 9,38
Borediameter (mm): 266,70
Spordiameter - B (+/- 0,0762 mm): 238,25
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8C-5154

Vi har for øyeblikket ikke kompatibilitetsinformasjon for denne delen.

NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert