Selesaikan detail pajak Anda kapan pun di sini.
BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket9U-6130: Soket Universal 12 Titik Kepala Persegi 16 mm x 3/8
BerandaPerlengkapan BengkelAlatRatchet & SoketSoket9U-6130: Soket Universal 12 Titik Kepala Persegi 16 mm x 3/8
KeteranganSpesifikasi
Keterangan untuk nomor suku cadang 9U-6130

Keterangan:
Soket Cat dipasang pada alat atau adaptor Cat yang kompatibel dengan penggerak yang digunakan untuk perawatan dan penyetelan rutin di sekitar ruang yang sempit.

Atribut:
• Soket 12 titik, 16 mm
• Panjang standar
• Penggerak persegi 3/8 inci
• Lapisan krom

Lihat Lainnya
Peringatan:Produk ini dapat membuat Anda terpapar ke zat kimia, termasuk Timbal dan senyawa timbal, yang menurut Negara Bagian California diketahui dapat menyebabkan kanker dan cacat lahir atau kelainan reproduksi lainnya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.P65Warnings.ca.gov.
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9U-6130

Unit Pengukuran

ASMetrik
Kepala Persegi (in.): 8-Mar
Panjang (in.): 1,9
Panjang Keseluruhan (in.): 1,89
Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti