Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Pilih peralatan untuk melihat suku cadang yang cocok untuk peralatan Anda.
Tidak Ada Saran Hasil

Pilih Toko

Caterpillar

Tambahkan Peralatan

Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.Untuk menemukan suku cadang yang sesuai.
Cari nama atau nomor suku cadang

Pilih Toko

Tambahkan Peralatan

BerandaSelang & TabungTutup & SumbatTutup & Sumbat Lainnya9U-7070: Tutup-Sumbat
BerandaSelang & TabungTutup & SumbatTutup & Sumbat Lainnya9U-7070: Tutup-Sumbat
9U-7070: Tutup-Sumbat

Tutup dan Sumbat Fungsi Ganda Tutup-Sumbat

Merek: Cat

Gambar Produk
9U-7070: Tutup-Sumbat
9U-7070: Tutup-Sumbat

Tutup dan Sumbat Fungsi Ganda Tutup-Sumbat

Merek: Cat

Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
DiagramKeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 9U-7070

Unit Pengukuran

ASMetrik
Panjang (E) (in.): 0,41
Panjang (D) (mm): 13,0
Panjang (F) (in.): 0,49
Panjang (A) (in.): 0,55
Panjang (B) (in.): 0,49
Panjang (A) (mm): 14,0
Panjang (C) (in.): 0,72
Deskripsi: Tutup/Sumbat - Tirus
Panjang (B) (mm): 12,0
Panjang (D) (in.): 0,5
Panjang (C) (mm): 18,0
Lihat Lainnya
Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 9U-7070

ENGINE - GENSET

3512E C175-20

WORK TOOL

S3050 S3070 S3090

ENGINE - INDUSTRI

SPF743

PAVER ASPAL

AS4251

PRODUK MINYAK BUMI

3512E 2016

TRUK NON JALAN RAYA

795F XQ 793F CMD 797F 797 793F 795F AC 794 AC 793F OEM 797B 793F XQ 793 798 794 AC 796 AC 793F 798 AC

PRODUK KAPAL LAUT

C18 GEN SE C175-16 C175-20 3516E C32

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti