Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.
Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.
Remanufaktur
Tidak Dapat Dikembalikan
Kit
Diganti
Pilih Toko
Pilih Toko
Pilih Toko
Untuk harga & ketersediaan
Melihat 1 - 16 dari 233
Piston Pemilih Aluminium Cat® digunakan di Katup Kontrol Transmisi
Cat
Deskripsi Material
Aluminium
Diameter (in.)
1,19
Panjang (in.)
2,95
Diameter Luar (in.)
1,186
Material
Aluminium
Bobot (lb)
0,1
Cat® Selector Dan Spacer Katup Kontrol Tekanan memberikan penyelarasan katup yang presisi untuk kontrol tekanan hidraulik yang efisien
Cat
Diameter Luar (in.)
0,81
Deskripsi Material
Baja
Ketebalan (in.)
0,06
Material
Carbon Steel
Shim Cat® (Pemilih dan Katup Kontrol)
Cat
Diameter (in.)
0,59
Deskripsi Material
Baja
Ketebalan (in.)
0,03
Material
Carbon Steel,Alloy Zinc,Oil Fluid
Badan Pemilih Cor Besi Abu-abu Cat® yang digunakan pada Katup Transmisi
Cat
Deskripsi Material
Besi Cor
Panjang Keseluruhan (in.)
11,06
Lebar Keseluruhan (in.)
9,96
Tinggi Keseluruhan (in.)
2,36
Material
Gray (Flake) Iron,Oil Fluid
Pegas Pelat Cat® untuk pemilih transmisi dan katup kontrol tekanan memberikan kontrol tekanan yang konsisten dan perpindahan gigi yang mulus
Cat
Material
Baja
Panjang Keseluruhan (in.)
4,826
Lebar (in.)
1,237
Tinggi (in)
0,893
Sumbat Layar Orifis Plastik Cat® untuk Pemilih Transmisi dan Katup Kontrol Tekanan
Cat
Tinggi Keseluruhan (in.)
0,53
Panjang Keseluruhan (in.)
1,01
Bodi Dicor Cetakan Aluminium Cat® untuk Pemilih Transmisi dan Katup Kontrol Tekanan
Cat
Deskripsi Material
Cor cetak aluminium
Panjang Keseluruhan (in.)
14,4
Lebar Keseluruhan (in.)
9,1
Tinggi Keseluruhan (in.)
2,0
Material
Alloy Aluminum
Spacer Cat® untuk memberikan jarak dan penyelarasan yang tepat untuk pemilih transmisi dan katup kontrol tekanan
Cat
Tipe
Slot Lubang Tengah
Washer Type
Flat
Diameter Luar (in.)
0,812
Material
Baja Shim,Baja Karbon
Panjang (in.)
0,062
Diameter Bagian Dalam (in.)
0,125
Bentuk Lubang Tengah
Tidak Berulir
Thickness (in)
0,063
Ring Dorong Cat® untuk Katup Kontrol dan Katup Pemilih
Cat
Diameter Bagian Dalam (in.)
2,5
Tinggi (in)
0,03
Diameter Luar (in.)
3,5
Material
Alloy Steel
Cat® Pemilih dan Tekanan Katup Kontrol untuk sistem transmisi
Cat
Cat® Pemilih dan Tekanan Katup Kontrol untuk sistem transmisi
Cat
Cat® Orifis Coklat untuk Pemilih Transmisi Motor Grader dan Katup Kontrol Tekanan
Cat
Deskripsi Material
Baja
Warna Standar
Hijau
Diameter Luar (in.)
0,433
Panjang (in.)
1,374
Material
Carbon Steel
Spacer Cat® untuk memberikan jarak dan penyelarasan yang tepat untuk pemilih transmisi dan katup kontrol tekanan
Cat
Tipe
Slot Lubang Tengah
Washer Type
Flat
Diameter Luar (in.)
0,812
Material
Baja Shim,Baja Karbon
Panjang (in.)
0,009
Coating
Zinc Plated
Diameter Bagian Dalam (in.)
0,125
Bentuk Lubang Tengah
Tidak Berulir
Thickness (in)
0,01
Spacer Cat® untuk memberikan jarak dan penyelarasan yang tepat untuk pemilih transmisi dan katup kontrol tekanan
Cat
Tipe
Slot Lubang Tengah
Washer Type
Flat
Diameter Luar (in.)
0,812
Material
Baja Shim,Baja Karbon
Panjang (in.)
0,035
Coating
Zinc Plated
Diameter Bagian Dalam (in.)
0,125
Bentuk Lubang Tengah
Tidak Berulir
Thickness (in)
0,035
Katup Kontrol Tekanan Pemilih Cat® digunakan dalam Kontrol Hidraulik Transmisi
Cat
1 - 16 dari 233 hasil
1 - 16 dari 233 hasil